Startseite

Sichere Elektroinstallationen für jeden Gebäudetyp

Startseite
/
Branchenlösungen
/
…
/
Gewerbe- und Wohnungsbau

OBO-Lösungen für den Gewerbe- und Wohnungsbau

Ob Wohnhäuser, Hotels und Restaurants, Sportstätten und Einkaufszentren oder Ärzte- und Krankenhäuser, eines haben alle Gebäude gemeinsam: Elektrische Installationen durchziehen sie wie ein Netzwerk. Dem Weg des Stroms folgend müssen geeignete Maßnahmen ergriffen werden, um elektrische Geräte zu schützen und die Sicherheit der Menschen im Gebäude zu gewährleisten. OBO sorgt mit langjähriger Expertise und einem umfangreichen Portfolio für eine sichere Elektroinstallation in jedem Gebäude.

Ihre Vorteile im Ăśberblick

  • Langjährige Expertise und Erfahrungen aus Projekten weltweit
  • Umfassende Lösungen aus einer Hand
  • Schnelle und unkomplizierte Installation
  • Sichere Installation und umfassender Schutz – auch im Brandfall

OBO BlackLine – Stilvolle Elektroinstallation in Schwarz

Elegantes Design trifft auf bewährte Qualität: Entdecken Sie die BlackLine-Produkte für moderne Gewerbe- und Wohnräume.

Anwendungen

Fluchtwege

Brandschutz, Blitz- und Überspannungsschutz in Gebäuden

FAQ

Welche Blitzschutzklassen sind für welche Gebäudearten zu empfehlen?

Worauf muss beim Brandschutz geachtet werden?

Was macht einen perfekten Flucht- und Rettungsweg aus?

Wie integrieren sich OBO Kabeltragsysteme in die verschiedenen Gebäudearten?

Welche Vorteile bietet der HoverCube von OBO?

Welche Vorteile bieten die OBO Weitspannsysteme?

Wie schĂĽtzt der Net Defender von OBO den privaten Bereich?

Bietet OBO Unterflurlösungen an, die sich für den Einsatz in der Gastronomie eignen?

Was muss für die Elektroinstallation für Büro- und Verwaltungsgebäude berücksichtigt werden?

Was macht ein denkmalgeschütztes Gebäude aus?

Welche Bauvorschriften gelten für denkmalgeschützte Gebäude?

Was muss bei der Sanierung von denkmalgeschützten Gebäuden beachtet werden?

Bietet OBO Lösungen für die Kabelverlegung im Gesundheitswesen an?

Welche Anforderungen stellt das Gesundheitswesen an die Elektroinstallation?

Welche Anforderungen sind bei der Ausstattung von Bildungsgebäuden mit Elektro-Infrastruktur zu beachten?

Wie können Kabel sicher in Bildungsgebäuden verlegt und angebunden werden?

Welche Vorteile bieten die OBO Mediensäulen für Schulen und Bildungsgebäude?

Ansprechpartner

André Suntrup

Leiter Vertriebsregion West