Unterflursysteme
Von Funktionalität bis zur Ästhetik
Unterflursysteme stellen in der Bodenkonstruktion den Installationsraum für Strom-, Daten- und Multimediaanschlüsse. OBO bietet Ihnen Unterflursysteme für verschiedene Gebäudetypen und Bodenkonstruktionstechniken an: Estrich, Doppelboden, Hohlboden, landesspezifische Bodenkonstruktionen. Je nach Anwendung sind verschiedene Lösungen verfügbar.

Ihre Vorteile im Ăśberblick:
- seit Jahren bewährt in der Büroinstallation, bei Altbausanierungen, Ausstellungflächen und öffentliche Bauten
- für trocken-, feucht- und nassgepflegte Bodenbeläge
- fĂĽr die Versorgung mit Strom, sowie Daten- und Multimediatechnik aus der Mitte des Raumes
- bis zu 12 Modul 45®-Geräte in einem Bodentank
Lösungen mit Kanalsystem
Lösungen mit Kabelschutzrohr

Futurium Berlin
Zwischen der Charité und dem Kanzleramt, mitten im Regierungsviertel steht es nun, das "Haus der Zukunft". Verbaut wurden Unterflur-Systeme von OBO Bettermann und damit die flexible Stromversorgung gesichert.

Hotel Excelsior Gallia in Mailand
Produkte von OBO Bettermann fĂĽgen sich optimal in die eleganten Details des Hotels Excelsior Gallia ein.

Museo della Pietá Mailand
Im Mailänder Museo della Pietá sorgen OKB-Kanäle von OBO für eine dezente und flexible Stromversorgung rund um Michelangelos letztes Meisterwerk.

Rathaus Antwerpen
Zwischen 2018 und 2022 wurde das Rathaus Antwerpen komplett restauriert. Mit dabei: Unterflur-Systeme von OBO. Das Rathaus in Antwerpen ist als UNESCO Weltkulturerbe gelistet.
Eigenschaften von Unterflursystemen
Belastung
Nasspflege
Schallschutz
Planung und Auswahl des richtigen Unterflursystems
Normen fĂĽr Unterflursysteme
Brandschutz in Unterflursystemen
UnterstĂĽtzung
Das könnte Sie auch interessieren

Innovative Designlösungen für Architekten
Entdecken Sie innovative Lösungen für Architekten – maßgeschneiderte Elektroinstallationstechnik für höchste Design- und Funktionalitätsansprüche.

Geräteeinsätze GES
Geräteeinsätze bieten eine flexible und dezente Lösung für die Installation von Steckdosen, Datenanschlüssen und Multimedia in Boden- und Unterflursystemen.

Kassetten: Alleskönner der unscheinbaren Art
Die bodenbündigen Kassetten vereinen Eleganz und Robustheit für Strom-, Daten- und Multimediaanschlüsse im hochwertigen Objektbau. Perfekt integriert in fugenlose Bodenflächen.

Runde Bodensteckdose GES R2 – kompakt & belastbar
Die runde Bodensteckdose GES R2 überzeugt mit schlichtem Design, hoher Belastbarkeit und flexiblen Einsatzmöglichkeiten für jede Raumsituation.

Quadratische Bodensteckdose UDHOME – dezent & geradlinig
Die quadratische Bodensteckdose UDHOME ĂĽberzeugt mit geradlinigem, dezentem Design und bĂĽndigem Einbau fĂĽr eine stilvolle Integration in jeden Raum.

Offenes Kanalsystem OKA: Flexibel. Anpassbar. Zukunftssicher.
Das offene Kanalsystem OKA ermöglicht eine bodenbündige, flexible Kabelführung, die sich jederzeit an neue Anforderungen anpassen lässt. Perfekt für anspruchsvolle Architektur.

Nahtlose Strom- & Datenversorgung mit dem OKB-System
Das offene BĂĽrstenleistenkanalsystem integriert sich nahezu unsichtbar in jeden Raum. Ă„sthetisch, flexibel und perfekt fĂĽr eine nahtlose Elektroinstallation.

Effiziente Strom- & Datenversorgung mit Installationssäulen
Installationssäulen bieten flexible Lösungen für Strom- und Netzwerkanbindungen in Büros, Industrie und öffentlichen Räumen.

Kabelrinnensysteme: Industrie-Charme trifft Funktionalität
Schlicht, robust und stilvoll: OBO Kabelrinnen passen perfekt zum Industrial Style und lassen sich dank patentierter Steckverbindungen blitzschnell montieren. Ideal fĂĽr moderne Architektur!

HoverCube: Die smarte Energieversorgung von oben!
Der HoverCube bringt Strom, Daten und Druckluft direkt von der Decke an den Arbeitsplatz – platzsparend, flexibel und sicher.

Brüstungskanäle: Perfekte Lösungen für Architekten
Brüstungskanäle für Architekten – flexible Lösungen für moderne Elektroinstallationen. Perfekte Integration in Design und Funktionalität!

Verdeckte Brüstungskanäle für perfekte Ästhetik
Verdeckte Brüstungskanäle vereinen elegantes Design mit praktischer Kabelorganisation. Hochwertiges Aluminium und optionale LED-Beleuchtung setzen stilvolle Akzente.

Schlichte Elektroinstallationsrohre
Unsere präzisionsgelaserten Elektroinstallationsrohre vereinen Funktionalität und Design. Vielseitig, robust und in verschiedenen Oberflächen erhältlich!

Einbaugeräte Modul 45®: Maximale Funktion auf kleinstem Raum
Die Modul 45®-Einbaugeräte bieten passgenaue Lösungen für Strom, Daten und Multimedia. Sie sind kompatibel mit Unterflursystemen, Installationssäulen und Wandkanälen.