Runde Bodensteckdose GES R2
Kleiner Allrounder
Runde Bodensteckdose GES R2
Perfekt angepasst und vielseitig verwendbar
Schlichtes Design, hochwertiges Material, extreme Belastbarkeit: Die GES R2 kommt überall dort zum Einsatz, wo nur kleine, punktuelle Versorgungspunkte im Boden notwendig sind. Durch den modularen Aufbau aus nivellierbarer Estrichdose, Installationsdose und Deckel kann die runde Bodensteckdose vielseitig angewendet werden – von der Privatwohnung bis zum Autohaus.







Vorteile der Bodensteckdose GES R2
- schlicht, hochwertig, extrem belastbar
- kleine, punktuelle Versorgungspunkte
- verschiedene Deckelvarianten schaffen perfekte Anpassung an jeweilige Raumsituation
- unauffällige Strom- und Datenversorgung aus dem Boden
- Schutzart IP66 für alle Deckelvarianten aus Metall
- Platz für zwei Modul 45®-Einheiten und zwei Datentechnikanschlüsse

Autohaus BMW Jorssen Noord in Antwerpen
Für den BMW-Händler Jorssen Noord im belgischen Antwerpen hat OBO Bodensteckdosen und Kabelrinnen geliefert. Die OBO Produkte wurden im gesamten Gebäudekomplex verbaut und befinden sich in sämtlichen Bereichen.
FAQ
Wie hoch muss der Bodenaufbau sein?
Wie belastbar ist die GES R2?
Welche Arten der Bodenpflege sind möglich?
Welcher Bodenbelag eignet sich für die runde Bodensteckdose GES R2?
Unterstützung
Produktvideo
Das könnte Sie auch interessieren

Innovative Designlösungen für Architekten
Entdecken Sie innovative Lösungen für Architekten – maßgeschneiderte Elektroinstallationstechnik für höchste Design- und Funktionalitätsansprüche.

Unterflursysteme
Unsere Unterflursysteme ermöglichen eine sichere und flexible Strom-, Daten- und Multimedia-Versorgung direkt aus dem Boden.

Geräteeinsätze GES
Geräteeinsätze bieten eine flexible und dezente Lösung für die Installation von Steckdosen, Datenanschlüssen und Multimedia in Boden- und Unterflursystemen.

Kassetten: Alleskönner der unscheinbaren Art
Die bodenbündigen Kassetten vereinen Eleganz und Robustheit für Strom-, Daten- und Multimediaanschlüsse im hochwertigen Objektbau. Perfekt integriert in fugenlose Bodenflächen.

Quadratische Bodensteckdose UDHOME – dezent & geradlinig
Die quadratische Bodensteckdose UDHOME überzeugt mit geradlinigem, dezentem Design und bündigem Einbau für eine stilvolle Integration in jeden Raum.

Offenes Kanalsystem OKA: Flexibel. Anpassbar. Zukunftssicher.
Das offene Kanalsystem OKA ermöglicht eine bodenbündige, flexible Kabelführung, die sich jederzeit an neue Anforderungen anpassen lässt. Perfekt für anspruchsvolle Architektur.

Nahtlose Strom- & Datenversorgung mit dem OKB-System
Das offene Bürstenleistenkanalsystem integriert sich nahezu unsichtbar in jeden Raum. Ästhetisch, flexibel und perfekt für eine nahtlose Elektroinstallation.

Effiziente Strom- & Datenversorgung mit Installationssäulen
Installationssäulen bieten flexible Lösungen für Strom- und Netzwerkanbindungen in Büros, Industrie und öffentlichen Räumen.

Kabelrinnensysteme: Industrie-Charme trifft Funktionalität
Schlicht, robust und stilvoll: OBO Kabelrinnen passen perfekt zum Industrial Style und lassen sich dank patentierter Steckverbindungen blitzschnell montieren. Ideal für moderne Architektur!

HoverCube: Die smarte Energieversorgung von oben!
Der HoverCube bringt Strom, Daten und Druckluft direkt von der Decke an den Arbeitsplatz – platzsparend, flexibel und sicher.

Brüstungskanäle: Perfekte Lösungen für Architekten
Brüstungskanäle für Architekten – flexible Lösungen für moderne Elektroinstallationen. Perfekte Integration in Design und Funktionalität!

Verdeckte Brüstungskanäle für perfekte Ästhetik
Verdeckte Brüstungskanäle vereinen elegantes Design mit praktischer Kabelorganisation. Hochwertiges Aluminium und optionale LED-Beleuchtung setzen stilvolle Akzente.

Schlichte Elektroinstallationsrohre
Unsere präzisionsgelaserten Elektroinstallationsrohre vereinen Funktionalität und Design. Vielseitig, robust und in verschiedenen Oberflächen erhältlich!

Einbaugeräte Modul 45®: Maximale Funktion auf kleinstem Raum
Die Modul 45®-Einbaugeräte bieten passgenaue Lösungen für Strom, Daten und Multimedia. Sie sind kompatibel mit Unterflursystemen, Installationssäulen und Wandkanälen.