Offenes Kanalsystem
Jederzeit anpassbar
Offenes Kanalsystem OKA
Passt sich an jede Änderung an
Das offene Kanalsystem OKA ist ein bodenbündig installiertes System für die Kabelführung im Bodenaufbau. Die einrastbaren Kanaldeckel lassen sich über die gesamte Länge öffnen und schließen – auch im fertig eingebauten Zustand mit Bodenbelag. So kann die Elektroinstallation in den Kanälen jederzeit angepasst werden. Die OKA-Kanäle eignen sich für den Einbau verschiedener Geräteeinsätze als Auslasspunkte für Steckdosen und Datenanschlüsse. Dank ihrer bewährten Technik sind sie optimal, wenn es um Flexibilität in großen Büroflächen und viele Daten- und Stromkabel geht.







Vorteile des offenen Kanalsystems OKA
- Einrastbare Kanaldeckel lassen sich über die gesamte Länge öffnen und schließen, sodass die Elektroinstallation jederzeit angepasst werden kann
- Besonders geeignet für den Einbau verschiedener Geräteeinsätze als Auslasspunkt für Steckdosen und Datenanschlüsse
- Bewährte Technik sorgt für maximale Flexibilität auf großen Büroflächen
- Geeignet für verschiedene Bodenbeläge: von Teppichböden über PVC oder Linoleum bis zu nass gepflegten Bereichen
FAQ
Wie wird das Kanalsystem verlegt?
Wie hoch muss der Bodenaufbau sein?
Welche Arten der Bodenpflege sind möglich?
Wie belastbar sind die bodenbündigen Kanäle?
Welcher Bodenbelag eignet sich für das Kanalsystem?
Wie verhält sich das Kanalsystem hinsichtlich Schallübertragung?
Welche Geräte können im Kanalsystem eingesetzt werden?
Unterstützung
Produktvideo
Das könnte Sie auch interessieren

Innovative Designlösungen für Architekten
Entdecken Sie innovative Lösungen für Architekten – maßgeschneiderte Elektroinstallationstechnik für höchste Design- und Funktionalitätsansprüche.

Unterflursysteme
Unsere Unterflursysteme ermöglichen eine sichere und flexible Strom-, Daten- und Multimedia-Versorgung direkt aus dem Boden.

Geräteeinsätze GES
Geräteeinsätze bieten eine flexible und dezente Lösung für die Installation von Steckdosen, Datenanschlüssen und Multimedia in Boden- und Unterflursystemen.

Kassetten: Alleskönner der unscheinbaren Art
Die bodenbündigen Kassetten vereinen Eleganz und Robustheit für Strom-, Daten- und Multimediaanschlüsse im hochwertigen Objektbau. Perfekt integriert in fugenlose Bodenflächen.

Runde Bodensteckdose GES R2 – kompakt & belastbar
Die runde Bodensteckdose GES R2 überzeugt mit schlichtem Design, hoher Belastbarkeit und flexiblen Einsatzmöglichkeiten für jede Raumsituation.

Quadratische Bodensteckdose UDHOME – dezent & geradlinig
Die quadratische Bodensteckdose UDHOME überzeugt mit geradlinigem, dezentem Design und bündigem Einbau für eine stilvolle Integration in jeden Raum.

Nahtlose Strom- & Datenversorgung mit dem OKB-System
Das offene Bürstenleistenkanalsystem integriert sich nahezu unsichtbar in jeden Raum. Ästhetisch, flexibel und perfekt für eine nahtlose Elektroinstallation.

Effiziente Strom- & Datenversorgung mit Installationssäulen
Installationssäulen bieten flexible Lösungen für Strom- und Netzwerkanbindungen in Büros, Industrie und öffentlichen Räumen.

Kabelrinnensysteme: Industrie-Charme trifft Funktionalität
Schlicht, robust und stilvoll: OBO Kabelrinnen passen perfekt zum Industrial Style und lassen sich dank patentierter Steckverbindungen blitzschnell montieren. Ideal für moderne Architektur!

HoverCube: Die smarte Energieversorgung von oben!
Der HoverCube bringt Strom, Daten und Druckluft direkt von der Decke an den Arbeitsplatz – platzsparend, flexibel und sicher.

Brüstungskanäle: Perfekte Lösungen für Architekten
Brüstungskanäle für Architekten – flexible Lösungen für moderne Elektroinstallationen. Perfekte Integration in Design und Funktionalität!

Verdeckte Brüstungskanäle für perfekte Ästhetik
Verdeckte Brüstungskanäle vereinen elegantes Design mit praktischer Kabelorganisation. Hochwertiges Aluminium und optionale LED-Beleuchtung setzen stilvolle Akzente.

Schlichte Elektroinstallationsrohre
Unsere präzisionsgelaserten Elektroinstallationsrohre vereinen Funktionalität und Design. Vielseitig, robust und in verschiedenen Oberflächen erhältlich!

Einbaugeräte Modul 45®: Maximale Funktion auf kleinstem Raum
Die Modul 45®-Einbaugeräte bieten passgenaue Lösungen für Strom, Daten und Multimedia. Sie sind kompatibel mit Unterflursystemen, Installationssäulen und Wandkanälen.