Kassetten
robust, elegant, bodenbündig
Kassetten
Alleskönner der unscheinbaren Art
Ob Büro oder Veranstaltungsraum, Loft oder Showroom: Die neue Generation der kompakten, bodenbündigen OBO Kassetten bietet ebenso robuste wie elegante Lösungen für Strom-, Daten- und Multimediaanschlüsse. Sie sind das flexible und zuverlässige Premiumsystem für Unterflurinstallationen im hochwertigen Objektbau.
Fugenlose Bodenflächen wie geschliffene Zement- oder Gussasphaltestriche sind in der modernen Innenarchitektur im Trend. OBO hat als einziger im Markt eine spezielle Unterflurlösung im Angebot, um die Zugriffspunkte auf die Elektroinstallation fugenlos in die Bodenfläche zu integrieren: den Kassettenschalkörper für geschliffene Estriche.







Vorteile der Kassetten
- kompakt und bodenbündig
- elegante und robuste Lösungen
- stabil und langlebig aufgrund hoher Qualität
- perfekte Anpassbarkeit in Naturwerkstein- oder Fliesenböden
- nivellierbar für exakten Abschluss zwischen Bodenbelag und Kassette

Hotel Excelsior Gallia in Mailand
Produkte von OBO Bettermann fügen sich optimal in die eleganten Details des Hotels Excelsior Gallia ein.
FAQ
Wie hoch muss der Bodenaufbau sein?
Welche Arten der Bodenpflege sind möglich?
Wie verhalten sich Kassetten hinsichtlich Schallübertragung in Unterflursystemen?
Wie belastbar sind die Kassetten?
Welcher Bodenbelag eignet sich für das Produkt?
Unterstützung
Produktvideo
Das könnte Sie auch interessieren

Innovative Designlösungen für Architekten
Entdecken Sie innovative Lösungen für Architekten – maßgeschneiderte Elektroinstallationstechnik für höchste Design- und Funktionalitätsansprüche.

Unterflursysteme
Unsere Unterflursysteme ermöglichen eine sichere und flexible Strom-, Daten- und Multimedia-Versorgung direkt aus dem Boden.

Geräteeinsätze GES
Geräteeinsätze bieten eine flexible und dezente Lösung für die Installation von Steckdosen, Datenanschlüssen und Multimedia in Boden- und Unterflursystemen.

Runde Bodensteckdose GES R2 – kompakt & belastbar
Die runde Bodensteckdose GES R2 überzeugt mit schlichtem Design, hoher Belastbarkeit und flexiblen Einsatzmöglichkeiten für jede Raumsituation.

Quadratische Bodensteckdose UDHOME – dezent & geradlinig
Die quadratische Bodensteckdose UDHOME überzeugt mit geradlinigem, dezentem Design und bündigem Einbau für eine stilvolle Integration in jeden Raum.

Offenes Kanalsystem OKA: Flexibel. Anpassbar. Zukunftssicher.
Das offene Kanalsystem OKA ermöglicht eine bodenbündige, flexible Kabelführung, die sich jederzeit an neue Anforderungen anpassen lässt. Perfekt für anspruchsvolle Architektur.

Nahtlose Strom- & Datenversorgung mit dem OKB-System
Das offene Bürstenleistenkanalsystem integriert sich nahezu unsichtbar in jeden Raum. Ästhetisch, flexibel und perfekt für eine nahtlose Elektroinstallation.

Effiziente Strom- & Datenversorgung mit Installationssäulen
Installationssäulen bieten flexible Lösungen für Strom- und Netzwerkanbindungen in Büros, Industrie und öffentlichen Räumen.

Kabelrinnensysteme: Industrie-Charme trifft Funktionalität
Schlicht, robust und stilvoll: OBO Kabelrinnen passen perfekt zum Industrial Style und lassen sich dank patentierter Steckverbindungen blitzschnell montieren. Ideal für moderne Architektur!

HoverCube: Die smarte Energieversorgung von oben!
Der HoverCube bringt Strom, Daten und Druckluft direkt von der Decke an den Arbeitsplatz – platzsparend, flexibel und sicher.

Brüstungskanäle: Perfekte Lösungen für Architekten
Brüstungskanäle für Architekten – flexible Lösungen für moderne Elektroinstallationen. Perfekte Integration in Design und Funktionalität!

Verdeckte Brüstungskanäle für perfekte Ästhetik
Verdeckte Brüstungskanäle vereinen elegantes Design mit praktischer Kabelorganisation. Hochwertiges Aluminium und optionale LED-Beleuchtung setzen stilvolle Akzente.

Schlichte Elektroinstallationsrohre
Unsere präzisionsgelaserten Elektroinstallationsrohre vereinen Funktionalität und Design. Vielseitig, robust und in verschiedenen Oberflächen erhältlich!

Einbaugeräte Modul 45®: Maximale Funktion auf kleinstem Raum
Die Modul 45®-Einbaugeräte bieten passgenaue Lösungen für Strom, Daten und Multimedia. Sie sind kompatibel mit Unterflursystemen, Installationssäulen und Wandkanälen.