Startseite

Installationssäulen

Vielseitig einsetzbar

 

Installationssäulen

 

Nicht nur in Großraumbüros oder bei temporären Einrichtungen ist es von großer Bedeutung, die Versorgung optimal zu positionieren. Mit dem Installationssäulensystem Boden-Decke ist dies genau da möglich, wo sie gerade gebraucht wird. Die Säulen nutzen die Versorgung aus der Decke und können über eine einfache Spannvorrichtung oder Verschraubung am Boden frei im Raum platziert werden.

Vorteile von Installationssäulen

  • Versorgung genau da, wo sie gebraucht wird
  • frei im Raum positionierbar
  • verschiedene Größen und Formen
  • variable Ausstattung mit Modul 45®-Steckdosen oder handelsüblichen Steckdosen
  • optimale Anpassung an die Umgebung

FAQ

Wie werden Boden-Decken-Installationssäulen befestigt?

Welche Werkstoffe werden für die Herstellung der Installationssäulen genutzt?

Welche Faktoren sind bei der Auswahl einer Installationssäule wichtig?

Produktvideo

Das könnte Sie auch interessieren

Architekten

Innovative Designlösungen für Architekten

Entdecken Sie innovative Lösungen für Architekten – maßgeschneiderte Elektroinstallationstechnik für höchste Design- und Funktionalitätsansprüche.

Architekten

Unterflursysteme

Unsere Unterflursysteme ermöglichen eine sichere und flexible Strom-, Daten- und Multimedia-Versorgung direkt aus dem Boden.

Architekten

Geräteeinsätze GES

Geräteeinsätze bieten eine flexible und dezente Lösung für die Installation von Steckdosen, Datenanschlüssen und Multimedia in Boden- und Unterflursystemen.

Architekten

Kassetten: Alleskönner der unscheinbaren Art

Die bodenbündigen Kassetten vereinen Eleganz und Robustheit für Strom-, Daten- und Multimediaanschlüsse im hochwertigen Objektbau. Perfekt integriert in fugenlose Bodenflächen.

Architekten

Runde Bodensteckdose GES R2 – kompakt & belastbar

Die runde Bodensteckdose GES R2 überzeugt mit schlichtem Design, hoher Belastbarkeit und flexiblen Einsatzmöglichkeiten für jede Raumsituation.

Architekten

Quadratische Bodensteckdose UDHOME – dezent & geradlinig

Die quadratische Bodensteckdose UDHOME überzeugt mit geradlinigem, dezentem Design und bündigem Einbau für eine stilvolle Integration in jeden Raum.

Architekten

Offenes Kanalsystem OKA: Flexibel. Anpassbar. Zukunftssicher.

Das offene Kanalsystem OKA ermöglicht eine bodenbündige, flexible Kabelführung, die sich jederzeit an neue Anforderungen anpassen lässt. Perfekt für anspruchsvolle Architektur.

Architekten

Nahtlose Strom- & Datenversorgung mit dem OKB-System

Das offene Bürstenleistenkanalsystem integriert sich nahezu unsichtbar in jeden Raum. Ästhetisch, flexibel und perfekt für eine nahtlose Elektroinstallation.

Architekten

Kabelrinnensysteme: Industrie-Charme trifft Funktionalität

Schlicht, robust und stilvoll: OBO Kabelrinnen passen perfekt zum Industrial Style und lassen sich dank patentierter Steckverbindungen blitzschnell montieren. Ideal für moderne Architektur!

Architekten

HoverCube: Die smarte Energieversorgung von oben!

Der HoverCube bringt Strom, Daten und Druckluft direkt von der Decke an den Arbeitsplatz – platzsparend, flexibel und sicher.

Architekten

Brüstungskanäle: Perfekte Lösungen für Architekten

Brüstungskanäle für Architekten – flexible Lösungen für moderne Elektroinstallationen. Perfekte Integration in Design und Funktionalität!

Architekten

Verdeckte Brüstungskanäle für perfekte Ästhetik

Verdeckte Brüstungskanäle vereinen elegantes Design mit praktischer Kabelorganisation. Hochwertiges Aluminium und optionale LED-Beleuchtung setzen stilvolle Akzente.

Architekten

Schlichte Elektroinstallationsrohre

Unsere präzisionsgelaserten Elektroinstallationsrohre vereinen Funktionalität und Design. Vielseitig, robust und in verschiedenen Oberflächen erhältlich!

Architekten

Einbaugeräte Modul 45®: Maximale Funktion auf kleinstem Raum

Die Modul 45®-Einbaugeräte bieten passgenaue Lösungen für Strom, Daten und Multimedia. Sie sind kompatibel mit Unterflursystemen, Installationssäulen und Wandkanälen.

Ansprechpartner

André Suntrup

Leiter Vertriebsregion West

Sie haben Fragen zum Thema? Wir helfen Ihnen gerne weiter!