Startseite

HoverCube

robuste Verteiler 

EnergiewĂĽrfel HoverCubes

Strom-, Daten- und Druckluftversorgung direkt von der Decke

 

Mit den platzsparenden HoverCubes der Typen VH und VHF gehören störende Verlängerungskabel und -schläuche der Vergangenheit an. Die kompakten Hängeverteiler können von der Decke abgehangen und frei im Raum positioniert werden. Sie sorgen z. B. für eine flexible Versorgung mit Strom sowie Daten und ermöglichen so einfach ein mobiles, sicheres und effizientes Arbeiten an nahezu jedem Arbeitsplatz. Die Gehäuse der Energiewürfel sind aus hochschlagfestem Polyamid und bieten Einbauplätze für vier bis acht Installationsgeräte.

Hängender Energieverteiler HoverCube

  • Lässt sich platzsparend an der Decke aufhängen und flexibel im Raum positionieren
  • Individuell bestĂĽckbar mit Energie-, Daten- und Medientechnik
  • Bringt notwendige AnschlĂĽsse direkt und sicher an den Arbeitsplatz ohne dabei die Ă„sthetik des Raums zu stören

Mobiles Arbeiten leicht gemacht – der HoverCube von OBO macht flexibel

Zum Projekt

FAQ

Welche Geräte können im HoverCube eingesetzt werden?

Wie werden HoverCubes installiert?

Gibt es HoverCubes mit erhöhten IP-Schutz?

Produktvideo

Das könnte Sie auch interessieren

Architekten

Innovative Designlösungen für Architekten

Entdecken Sie innovative Lösungen für Architekten – maßgeschneiderte Elektroinstallationstechnik für höchste Design- und Funktionalitätsansprüche.

Architekten

Unterflursysteme

Unsere Unterflursysteme ermöglichen eine sichere und flexible Strom-, Daten- und Multimedia-Versorgung direkt aus dem Boden.

Architekten

Geräteeinsätze GES

Geräteeinsätze bieten eine flexible und dezente Lösung für die Installation von Steckdosen, Datenanschlüssen und Multimedia in Boden- und Unterflursystemen.

Architekten

Kassetten: Alleskönner der unscheinbaren Art

Die bodenbündigen Kassetten vereinen Eleganz und Robustheit für Strom-, Daten- und Multimediaanschlüsse im hochwertigen Objektbau. Perfekt integriert in fugenlose Bodenflächen.

Architekten

Runde Bodensteckdose GES R2 – kompakt & belastbar

Die runde Bodensteckdose GES R2 überzeugt mit schlichtem Design, hoher Belastbarkeit und flexiblen Einsatzmöglichkeiten für jede Raumsituation.

Architekten

Quadratische Bodensteckdose UDHOME – dezent & geradlinig

Die quadratische Bodensteckdose UDHOME ĂĽberzeugt mit geradlinigem, dezentem Design und bĂĽndigem Einbau fĂĽr eine stilvolle Integration in jeden Raum.

Architekten

Offenes Kanalsystem OKA: Flexibel. Anpassbar. Zukunftssicher.

Das offene Kanalsystem OKA ermöglicht eine bodenbündige, flexible Kabelführung, die sich jederzeit an neue Anforderungen anpassen lässt. Perfekt für anspruchsvolle Architektur.

Architekten

Nahtlose Strom- & Datenversorgung mit dem OKB-System

Das offene BĂĽrstenleistenkanalsystem integriert sich nahezu unsichtbar in jeden Raum. Ă„sthetisch, flexibel und perfekt fĂĽr eine nahtlose Elektroinstallation.

Architekten

Effiziente Strom- & Datenversorgung mit Installationssäulen

Installationssäulen bieten flexible Lösungen für Strom- und Netzwerkanbindungen in Büros, Industrie und öffentlichen Räumen.

Architekten

Kabelrinnensysteme: Industrie-Charme trifft Funktionalität

Schlicht, robust und stilvoll: OBO Kabelrinnen passen perfekt zum Industrial Style und lassen sich dank patentierter Steckverbindungen blitzschnell montieren. Ideal fĂĽr moderne Architektur!

Architekten

Brüstungskanäle: Perfekte Lösungen für Architekten

Brüstungskanäle für Architekten – flexible Lösungen für moderne Elektroinstallationen. Perfekte Integration in Design und Funktionalität!

Architekten

Verdeckte Brüstungskanäle für perfekte Ästhetik

Verdeckte Brüstungskanäle vereinen elegantes Design mit praktischer Kabelorganisation. Hochwertiges Aluminium und optionale LED-Beleuchtung setzen stilvolle Akzente.

Architekten

Schlichte Elektroinstallationsrohre

Unsere präzisionsgelaserten Elektroinstallationsrohre vereinen Funktionalität und Design. Vielseitig, robust und in verschiedenen Oberflächen erhältlich!

Architekten

Einbaugeräte Modul 45®: Maximale Funktion auf kleinstem Raum

Die Modul 45®-Einbaugeräte bieten passgenaue Lösungen für Strom, Daten und Multimedia. Sie sind kompatibel mit Unterflursystemen, Installationssäulen und Wandkanälen.

Ansprechpartner

André Suntrup

Leiter Vertriebsregion West

Sie haben Fragen zum Thema? Wir helfen Ihnen gerne weiter!