Elektroinstallationsrohre
Schön schlicht
Elektroinstallationsrohre
Von der Raffinerie in den Altbau, von der Werkstatt ins Büro – Installationsrohre sind schlicht, vielseitig und robust. Mit ihrem minimalistischen und technischen Charme sorgen sie für eine etwas andere Versorgung in modernen Einrichtungen. Erhältlich in verschiedenen Farben eignen sich die präzisionsgelaserten Rohre überall dort, wo eine fachgerechte Aufputzinstallation gefragt und Raum für gestalterische Elemente gegeben ist.







Vorteile der Elektroinstallationsrohre
- schlicht, vielseitig und robust
- minimalistisch, technischer Charme
- präzisionsgelasert
FAQ
Welche Oberflächen gibt es?
Unterstützung
Das könnte Sie auch interessieren

Innovative Designlösungen für Architekten
Entdecken Sie innovative Lösungen für Architekten – maßgeschneiderte Elektroinstallationstechnik für höchste Design- und Funktionalitätsansprüche.

Unterflursysteme
Unsere Unterflursysteme ermöglichen eine sichere und flexible Strom-, Daten- und Multimedia-Versorgung direkt aus dem Boden.

Geräteeinsätze GES
Geräteeinsätze bieten eine flexible und dezente Lösung für die Installation von Steckdosen, Datenanschlüssen und Multimedia in Boden- und Unterflursystemen.

Kassetten: Alleskönner der unscheinbaren Art
Die bodenbündigen Kassetten vereinen Eleganz und Robustheit für Strom-, Daten- und Multimediaanschlüsse im hochwertigen Objektbau. Perfekt integriert in fugenlose Bodenflächen.

Runde Bodensteckdose GES R2 – kompakt & belastbar
Die runde Bodensteckdose GES R2 überzeugt mit schlichtem Design, hoher Belastbarkeit und flexiblen Einsatzmöglichkeiten für jede Raumsituation.

Quadratische Bodensteckdose UDHOME – dezent & geradlinig
Die quadratische Bodensteckdose UDHOME überzeugt mit geradlinigem, dezentem Design und bündigem Einbau für eine stilvolle Integration in jeden Raum.

Offenes Kanalsystem OKA: Flexibel. Anpassbar. Zukunftssicher.
Das offene Kanalsystem OKA ermöglicht eine bodenbündige, flexible Kabelführung, die sich jederzeit an neue Anforderungen anpassen lässt. Perfekt für anspruchsvolle Architektur.

Nahtlose Strom- & Datenversorgung mit dem OKB-System
Das offene Bürstenleistenkanalsystem integriert sich nahezu unsichtbar in jeden Raum. Ästhetisch, flexibel und perfekt für eine nahtlose Elektroinstallation.

Effiziente Strom- & Datenversorgung mit Installationssäulen
Installationssäulen bieten flexible Lösungen für Strom- und Netzwerkanbindungen in Büros, Industrie und öffentlichen Räumen.

Kabelrinnensysteme: Industrie-Charme trifft Funktionalität
Schlicht, robust und stilvoll: OBO Kabelrinnen passen perfekt zum Industrial Style und lassen sich dank patentierter Steckverbindungen blitzschnell montieren. Ideal für moderne Architektur!

HoverCube: Die smarte Energieversorgung von oben!
Der HoverCube bringt Strom, Daten und Druckluft direkt von der Decke an den Arbeitsplatz – platzsparend, flexibel und sicher.

Brüstungskanäle: Perfekte Lösungen für Architekten
Brüstungskanäle für Architekten – flexible Lösungen für moderne Elektroinstallationen. Perfekte Integration in Design und Funktionalität!

Verdeckte Brüstungskanäle für perfekte Ästhetik
Verdeckte Brüstungskanäle vereinen elegantes Design mit praktischer Kabelorganisation. Hochwertiges Aluminium und optionale LED-Beleuchtung setzen stilvolle Akzente.

Einbaugeräte Modul 45®: Maximale Funktion auf kleinstem Raum
Die Modul 45®-Einbaugeräte bieten passgenaue Lösungen für Strom, Daten und Multimedia. Sie sind kompatibel mit Unterflursystemen, Installationssäulen und Wandkanälen.