Startseite

Bürstenleisten-Kanalsystem

Nahtlose Versorger

Offene Bürstenleisten-Kanalsysteme

Perfekt angepasste, nahtlose Versorger

 

Das OKB-Kanalsystem von OBO verläuft entlang der Wände und ist nur anhand einer schmalen, durchgängigen Bürstenleiste zu erkennen, die als Kabelauslass dient und den Geräteeinbau ermöglicht. Da die Kanäle bodenbündig montiert und die Deckel direkt mit dem Bodenbelag belegt werden, schmiegen sie sich unscheinbar und nahtlos in jedes Interieur ein.

Vorteile des Offenen Bürstenleisten-Kanalsystems

  • Kanäle entlang der Wände sind lediglich durch eine schmale Bürstenleiste zu erkennen
  • ästhetische und nahezu unsichtbare Versorgung mit Strom
  • sorgt für ein hochwertiges Erscheinungsbild in jedem Raum
  • mehr Komfort im Eigenheim aufgrund versteckter Kabel
  • flexibles Unterflursystem – von der Planung bis zur späteren Nutzung
  • perfekt an die jeweilige Raumsituation anpassbar
  • in vielen Installationsumgebungen mit der OBO Komplettlösung kombinierbar
  • bringt Kabel genau dorthin, wo sie gebraucht werden

OKB System versorgt Laufbänder nahtlos mit Strom und Daten

Zum Projekt

Museo della Pietá Mailand

Zum Projekt

FAQ

Wie hoch muss der Bodenaufbau sein?

Welche Arten der Bodenpflege sind möglich?

Wie belastbar sind die Bürstenleistenkanäle?

Wie verhalten sich Bürstenleistenkanäle hinsichtlich Schallübertragung?

Wann wird das Kanalsystem verlegt?

Welcher Bodenbelag eignet sich für das Produkt?

Produktvideo

Das könnte Sie auch interessieren

Architekten

Innovative Designlösungen für Architekten

Entdecken Sie innovative Lösungen für Architekten – maßgeschneiderte Elektroinstallationstechnik für höchste Design- und Funktionalitätsansprüche.

Architekten

Unterflursysteme

Unsere Unterflursysteme ermöglichen eine sichere und flexible Strom-, Daten- und Multimedia-Versorgung direkt aus dem Boden.

Architekten

Geräteeinsätze GES

Geräteeinsätze bieten eine flexible und dezente Lösung für die Installation von Steckdosen, Datenanschlüssen und Multimedia in Boden- und Unterflursystemen.

Architekten

Kassetten: Alleskönner der unscheinbaren Art

Die bodenbündigen Kassetten vereinen Eleganz und Robustheit für Strom-, Daten- und Multimediaanschlüsse im hochwertigen Objektbau. Perfekt integriert in fugenlose Bodenflächen.

Architekten

Runde Bodensteckdose GES R2 – kompakt & belastbar

Die runde Bodensteckdose GES R2 überzeugt mit schlichtem Design, hoher Belastbarkeit und flexiblen Einsatzmöglichkeiten für jede Raumsituation.

Architekten

Quadratische Bodensteckdose UDHOME – dezent & geradlinig

Die quadratische Bodensteckdose UDHOME überzeugt mit geradlinigem, dezentem Design und bündigem Einbau für eine stilvolle Integration in jeden Raum.

Architekten

Offenes Kanalsystem OKA: Flexibel. Anpassbar. Zukunftssicher.

Das offene Kanalsystem OKA ermöglicht eine bodenbündige, flexible Kabelführung, die sich jederzeit an neue Anforderungen anpassen lässt. Perfekt für anspruchsvolle Architektur.

Architekten

Effiziente Strom- & Datenversorgung mit Installationssäulen

Installationssäulen bieten flexible Lösungen für Strom- und Netzwerkanbindungen in Büros, Industrie und öffentlichen Räumen.

Architekten

Kabelrinnensysteme: Industrie-Charme trifft Funktionalität

Schlicht, robust und stilvoll: OBO Kabelrinnen passen perfekt zum Industrial Style und lassen sich dank patentierter Steckverbindungen blitzschnell montieren. Ideal für moderne Architektur!

Architekten

HoverCube: Die smarte Energieversorgung von oben!

Der HoverCube bringt Strom, Daten und Druckluft direkt von der Decke an den Arbeitsplatz – platzsparend, flexibel und sicher.

Architekten

Brüstungskanäle: Perfekte Lösungen für Architekten

Brüstungskanäle für Architekten – flexible Lösungen für moderne Elektroinstallationen. Perfekte Integration in Design und Funktionalität!

Architekten

Verdeckte Brüstungskanäle für perfekte Ästhetik

Verdeckte Brüstungskanäle vereinen elegantes Design mit praktischer Kabelorganisation. Hochwertiges Aluminium und optionale LED-Beleuchtung setzen stilvolle Akzente.

Architekten

Schlichte Elektroinstallationsrohre

Unsere präzisionsgelaserten Elektroinstallationsrohre vereinen Funktionalität und Design. Vielseitig, robust und in verschiedenen Oberflächen erhältlich!

Architekten

Einbaugeräte Modul 45®: Maximale Funktion auf kleinstem Raum

Die Modul 45®-Einbaugeräte bieten passgenaue Lösungen für Strom, Daten und Multimedia. Sie sind kompatibel mit Unterflursystemen, Installationssäulen und Wandkanälen.

Ansprechpartner

André Suntrup

Leiter Vertriebsregion West

Sie haben Fragen zum Thema? Wir helfen Ihnen gerne weiter!