Brüstungskanäle
Geradlinige Formensprache
Offene Brüstungskanäle - praktisch, vielseitig, flexibel
Praktisch, vielseitig, flexibel – die Rapid Brüstungskanäle. Verschiedene Ausführungen und zahlreiche Formteile bringen alle Arten von Versorgungsanschlüssen genau da an die Wand, wo sie gebraucht werden. Die zwei unterschiedlichen Größen können nach Belieben mit handelsüblichen oder mit Modul 45®-Steckdosen bestückt und perfekt auf den jeweiligen Raumbedarf angepasst werden. Je nach Bedarf sind Ausführungen aus Kunststoff, Aluminium oder Stahl erhältlich. Für besondere Sicherheitsanforderungen sind die halogenfreien und antibakteriellen Varianten geeignet. Die aus Metall gefertigten Kanäle lassen sich in allen RAL-Tönen pulverbeschichten.







Vorteile der offenen Brüstungskanäle
- zahlreiche Formteile
- nach Belieben mit handelsüblichen oder Modul 45-Steckdosen bestückbar
- Ausführungen aus Kunststoff, Aluminium und Stahl
- antibakterielle oder halogenfreie Ausführungen erhältlich
- in allen RAL-Tönen pulverbeschichtet erhältlich
FAQ
Wie kann man Schallübertragung verringern?
Warum bietet OBO halogenfreie Brüstungskanäle an?
Steckbare Geräteinstallation für Rapid 45
Unterstützung
Produktvideo
Das könnte Sie auch interessieren

Innovative Designlösungen für Architekten
Entdecken Sie innovative Lösungen für Architekten – maßgeschneiderte Elektroinstallationstechnik für höchste Design- und Funktionalitätsansprüche.

Unterflursysteme
Unsere Unterflursysteme ermöglichen eine sichere und flexible Strom-, Daten- und Multimedia-Versorgung direkt aus dem Boden.

Geräteeinsätze GES
Geräteeinsätze bieten eine flexible und dezente Lösung für die Installation von Steckdosen, Datenanschlüssen und Multimedia in Boden- und Unterflursystemen.

Kassetten: Alleskönner der unscheinbaren Art
Die bodenbündigen Kassetten vereinen Eleganz und Robustheit für Strom-, Daten- und Multimediaanschlüsse im hochwertigen Objektbau. Perfekt integriert in fugenlose Bodenflächen.

Quadratische Bodensteckdose UDHOME – dezent & geradlinig
Die quadratische Bodensteckdose UDHOME überzeugt mit geradlinigem, dezentem Design und bündigem Einbau für eine stilvolle Integration in jeden Raum.

Runde Bodensteckdose GES R2 – kompakt & belastbar
Die runde Bodensteckdose GES R2 überzeugt mit schlichtem Design, hoher Belastbarkeit und flexiblen Einsatzmöglichkeiten für jede Raumsituation.

Offenes Kanalsystem OKA: Flexibel. Anpassbar. Zukunftssicher.
Das offene Kanalsystem OKA ermöglicht eine bodenbündige, flexible Kabelführung, die sich jederzeit an neue Anforderungen anpassen lässt. Perfekt für anspruchsvolle Architektur.

Nahtlose Strom- & Datenversorgung mit dem OKB-System
Das offene Bürstenleistenkanalsystem integriert sich nahezu unsichtbar in jeden Raum. Ästhetisch, flexibel und perfekt für eine nahtlose Elektroinstallation.

Effiziente Strom- & Datenversorgung mit Installationssäulen
Installationssäulen bieten flexible Lösungen für Strom- und Netzwerkanbindungen in Büros, Industrie und öffentlichen Räumen.

Kabelrinnensysteme: Industrie-Charme trifft Funktionalität
Schlicht, robust und stilvoll: OBO Kabelrinnen passen perfekt zum Industrial Style und lassen sich dank patentierter Steckverbindungen blitzschnell montieren. Ideal für moderne Architektur!

HoverCube: Die smarte Energieversorgung von oben!
Der HoverCube bringt Strom, Daten und Druckluft direkt von der Decke an den Arbeitsplatz – platzsparend, flexibel und sicher.

Verdeckte Brüstungskanäle für perfekte Ästhetik
Verdeckte Brüstungskanäle vereinen elegantes Design mit praktischer Kabelorganisation. Hochwertiges Aluminium und optionale LED-Beleuchtung setzen stilvolle Akzente.

Schlichte Elektroinstallationsrohre
Unsere präzisionsgelaserten Elektroinstallationsrohre vereinen Funktionalität und Design. Vielseitig, robust und in verschiedenen Oberflächen erhältlich!

Einbaugeräte Modul 45®: Maximale Funktion auf kleinstem Raum
Die Modul 45®-Einbaugeräte bieten passgenaue Lösungen für Strom, Daten und Multimedia. Sie sind kompatibel mit Unterflursystemen, Installationssäulen und Wandkanälen.