Estrichdose für GES R2

Art.Nr. 7428526 | EAN 4012196459483

7428526 / UD GES R2
85 mm
130 mm
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Nivellierbare Estrichdose für den Einbau der Instalationsdose der Bodensteckdose GES R2.
Mit 2x2 Einführungsöffnungen für Installationsrohre (M20/M25).
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Ausbaumöglichkeit für Einbau von Installationsgeräten
Ausführung rund
Bodenblech ja
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 6,7349 kg CO₂e / 1 Stück
Dichtungseinbaumöglichkeit nein
Einbaudurchmesser 122
Einbauöffnung für Einbaueinheit rund
Entkoppelbar nein
Estrichhöhe max. 130 mm
Estrichhöhe min. 85 mm
für Rohranschluss ja
Geeignet für Doppelbodeneinbau nein
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal nein
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal nein
Geeignet für Hohlbodeneinbau nein
Geeignet für Unterflurkanal nein
Mindestestrichhöhe 85
Nivellierbereich max. 130 mm
Nivellierbereich min. 85 mm
Oberfläche bandverzinkt
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Estrichhöhe min. Estrichhöhe max. Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
UD GES R2 85 mm 130 mm 7428526
1 Stück 226,35 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

EU-Konformitätserklärung UD GES R2 / 7428526 , 0.16MB , pdf
Download

UD GES R2 / 7428526
Download