Tubus mit Bodenbelagaussparung, mit Griffbügel, für Rahmenkassette und nivellierbare Kassette
Art.Nr. 7428142 | EAN 4012195858294
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Höhenvariabler Leitungsauslass zum Einbau in Rahmenkassetten RKF sowie in nivellierbaren runden und quadratischen Kassetten RKFR und RKFN. Im genutzten Zustand fußbodenüberragend, im nicht genutzten Zustand fußbodenbündig. Einsatz in nass gepflegten Fußböden. Mit 4-mm-Bodenbelagaussparung zur bauseitigen Auskleidung mit schnittfestem Bodenbelag, mit Griffbügel.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension Ø110mm Durchmesser 110 mm Oberfläche vernickelt Werkstoff Zinkdruckguss - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt TUK2 G4 / 7428142 , 0.13MB , pdfKonformitätserklärung TUK2 G4 / 7428142 , 0.06MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung RK RKN , 0.18MB , pdfGebrauchsanleitung Gebrauchsanleitung Tubus , 0.92MB , pdfGebrauchsanleitung Gebrauchsanleitung PF-G , 2.00MB , pdf