Bodentank UDHOME9, frei bestückbar, Edelstahl
Art.Nr. 7427324 | EAN 4012195916789
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Quadratischer Bodentank für den Einsatz in trocken gepflegten Hohlböden und Estrichböden im Innenbereich. Einbaugehäuse mit vorgeprägten Einführungsöffnungen für Rohre (M25). Leergehäuse für bis zu 3 Universalträger UT4 für bis zu 12 Modul 45 ® -Einbaugeräte. Oberteil durch 4 Nivellierstützen auf Oberkante Bodenbelag einstellbar. Die Mindesteinbautiefe beträgt 95 mm, der Nivellierbereich + 30 mm.
Im Bodenbelag sichtbare Oberflächen aus Edelstahl.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Leitungsauslass Schwenkbarer Schnurauslass Bestückung Leergehäuse Bodenbelagdicke 15 mm Breite Außenmaß 243 mm Breite Einbaumaß 246 mm Deckelausführung Bodenbelagsaussparung Estrichhöhe max. 110 mm Estrichhöhe min. 95 mm Fußbodenhöhe max. 125 mm Fußbodenhöhe min. 95 mm Geeignet für Doppelbodeneinbau ja Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal nein Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal nein Geeignet für Hohlbodeneinbau ja Geeignet für Nasspflege nein Geeignet für Unterflurkanal nein Länge Außenmaß 243 mm Länge Einbaumaß 246 mm Mit Bodenbelagsaussparung ja Nivellierbereich max. 125 mm Nivellierbereich min. 95 mm Öffnungsmechanismus Griffbügel Schutzart (IP) im genutzten Zustand IP20 Schutzart (IP) im ungenutzten Zustand IP40 Schutzgrad IK-Code IK10 Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301 Abmessungen
Breite 246 mm Länge 246 mm Maß h 95 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Konformitätserklärung UDHOME9 2V / 7427324 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung UDHOME9 2V / 7427324 , 0.14MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung Elektroinstallationskanalsystem , 0.34MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Bodentank UDHOME4/9 , 0.08MB , pdfMontageanleitung Klappdeckel UDHOME9 , 0.32MB , pdf