Bodentank UDHOME9, zwei 2-fach VDE, Edelstahl
Art.Nr. 7427300 | EAN 4012195916727
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungQuadratischer Bodentank für den Einsatz in trocken gepflegten Hohlböden und Estrichböden im Innenbereich. Einbaugehäuse mit vorgeprägten Einführungsöffnungen für Rohre (M25). Mit 3 Universalträgern UT4 und zwei 2-fach Steckdosen. Oberteil durch 4 Nivellierstützen auf Oberkante Bodenbelag einstellbar. Die Mindesteinbautiefe beträgt 95 mm, der Nivellierbereich + 30 mm.
Im Bodenbelag sichtbare Oberflächen aus Edelstahl.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Leitungsauslass Schwenkbarer Schnurauslass Bestückung 3 UT4, 2 2-fach VDE-Steckdose Bodenbelagdicke 15 mm Breite 246 mm Breite Außenmaß 243 mm Breite Einbaumaß 246 mm Deckelausführung Bodenbelagsaussparung Estrichhöhe max. 110 mm Estrichhöhe min. 95 mm Fußbodenhöhe max. 125 mm Fußbodenhöhe min. 95 mm Geeignet für Unterflurkanal nein Länge 246 mm Länge Außenmaß 243 mm Länge Einbaumaß 246 mm Mit Bodenbelagsaussparung ja Nivellierbereich max. 125 mm Nivellierbereich min. 95 mm Öffnungsmechanismus Griffbügel Schutzart (IP) im genutzten Zustand IP20 Schutzart (IP) im ungenutzten Zustand IP40 Schutzgrad IK-Code IK10 Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301 - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt UDHOME9 2V UT V / 7427300 , 0.20MB , pdfEU-Konformitätserklärung UDHOME9 2V UT V / 7427300 , 0.16MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung Elektroinstallationskanalsystem , 0.34MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Bodentank UDHOME4/9 , 0.08MB , pdfMontageanleitung Klappdeckel UDHOME9 , 0.32MB , pdf