Bodentank UDHOME4, frei bestückbar, Messing

Art.Nr. 7427236 | EAN 4012195916567

7427236 / UDHOME4 2M
15 mm
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Quadratischer Bodentank für den Einsatz in trocken gepflegten Hohlböden und Estrichböden im Innenbereich. Einbaugehäuse mit vorgeprägten Einführungsöffnungen für Rohre (M25). Leergehäuse für bis zu 2 Universalträger UT3 für bis zu 6 Modul 45 ® -Einbaugeräte. Oberteil durch 4 Nivellierstützen auf Oberkante Bodenbelag einstellbar. Die Mindesteinbautiefe beträgt 95 mm, der Nivellierbereich + 30 mm.
Im Bodenbelag sichtbare Oberflächen aus Messing.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Anzahl der Gerätebecher 2
Ausführung quadratisch
Ausführung Leitungsauslass Schwenkbarer Schnurauslass
Bestückung Leergehäuse
Bodenbelagdicke 15 mm
Bodenbelagsschutzrahmen nein
Breite 202 mm
Breite Außenmaß 199 mm
Breite Einbaumaß 202 mm
Deckelausführung Bodenbelagsaussparung
Estrichhöhe max. 110 mm
Estrichhöhe min. 95 mm
Fußbodenhöhe max. 125 mm
Fußbodenhöhe min. 95 mm
Geeignet für Doppelbodeneinbau nein
Geeignet für Hohlbodeneinbau ja
Geeignet für Nasspflege nein
Geeignet für Unterflurkanal nein
Länge 202 mm
Länge Außenmaß 199 mm
Länge Einbaumaß 202 mm
Maß h 95 mm
Mit Bodenbelagsaussparung ja
Nivellierbereich max. 125 mm
Nivellierbereich min. 95 mm
Öffnungsmechanismus Griffbügel
Schutzart (IP) im genutzten Zustand IP20
Schutzart (IP) im ungenutzten Zustand IP40
Schutzgrad IK-Code IK10
Werkstoff Messing
Alle Typen

Alle Typen

Typ Bodenbelagdicke Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
UDHOME4 2M 15 mm 7427236
1 Stück 1.080,10 € Preis / 1 Stück
Zubehör

Montagezubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Höhenerweiterung für Bodentank UDHOME4 Höhenerweiterung für Bodentank UDHOME4 HE60 UDHOME4 7427440
1 Stück 76,15 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

Download

UDHOME4 2M / 7427236
Download