Bodentank UDHOME4, frei bestückbar, Edelstahl
Art.Nr. 7427232 | EAN 4012195916550
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Quadratischer Bodentank für den Einsatz in trocken gepflegten Hohlböden und Estrichböden im Innenbereich. Einbaugehäuse mit vorgeprägten Einführungsöffnungen für Rohre (M25). Leergehäuse für bis zu 2 Universalträger UT3 für bis zu 6 Modul 45 ® -Einbaugeräte. Oberteil durch 4 Nivellierstützen auf Oberkante Bodenbelag einstellbar. Die Mindesteinbautiefe beträgt 95 mm, der Nivellierbereich + 30 mm.
Im Bodenbelag sichtbare Oberflächen aus Edelstahl.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der Gerätebecher 2 Ausführung quadratisch Ausführung Leitungsauslass Schwenkbarer Schnurauslass Bestückung Leergehäuse Bodenbelagdicke 15 mm Bodenbelagsschutzrahmen nein Breite Außenmaß 199 mm Breite Einbaumaß 202 mm Deckelausführung Bodenbelagsaussparung Estrichhöhe max. 110 mm Estrichhöhe min. 95 mm Fußbodenhöhe max. 125 mm Fußbodenhöhe min. 95 mm Geeignet für Doppelbodeneinbau nein Geeignet für Hohlbodeneinbau ja Geeignet für Nasspflege nein Geeignet für Unterflurkanal nein Länge Außenmaß 199 mm Länge Einbaumaß 202 mm Mit Bodenbelagsaussparung ja Nivellierbereich max. 125 mm Nivellierbereich min. 95 mm Öffnungsmechanismus Griffbügel Schutzart (IP) im genutzten Zustand IP20 Schutzart (IP) im ungenutzten Zustand IP40 Schutzgrad IK-Code IK10 Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301 Abmessungen
Breite 202 mm Länge 202 mm Maß h 95 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Konformitätserklärung UDHOME4 2V / 7427232 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung UDHOME4 2V / 7427232 , 0.14MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung Elektroinstallationskanalsystem , 0.34MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Bodentank UDHOME4/9 , 0.08MB , pdf