Bodentank UDHOME4, mit Universalträger UT3, 3-fach VDE, Edelstahl

Art.Nr. 7427200 | EAN 4012195916383

7427200 / UDHOME4 2V V
15 mm
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Quadratischer Bodentank für den Einsatz in trocken gepflegten Hohlböden und Estrichböden im Innenbereich. Einbaugehäuse mit vorgeprägten Einführungsöffnungen für Rohre (M25). Mit 2 Universalträgern UT3 und einer 3-fach Steckdose. Oberteil durch 4 Nivellierstützen auf Oberkante Bodenbelag einstellbar. Die Mindesteinbautiefe beträgt 95 mm, der Nivellierbereich + 30 mm.
Im Bodenbelag sichtbare Oberflächen aus Edelstahl.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Anzahl der Gerätebecher 2
Ausführung quadratisch
Ausführung Leitungsauslass Schwenkbarer Schnurauslass
Bestückung 2 UT3, 3-fach VDE-Steckdose
Bodenbelagdicke 15 mm
Bodenbelagsschutzrahmen nein
Breite 202 mm
Breite Außenmaß 199 mm
Breite Einbaumaß 202 mm
Deckelausführung Bodenbelagsaussparung
Estrichhöhe max. 110 mm
Estrichhöhe min. 95 mm
Fußbodenhöhe max. 125 mm
Fußbodenhöhe min. 95 mm
Geeignet für Doppelbodeneinbau nein
Geeignet für Hohlbodeneinbau ja
Geeignet für Nasspflege nein
Geeignet für Unterflurkanal nein
Länge 202 mm
Länge Außenmaß 199 mm
Länge Einbaumaß 202 mm
Mit Bodenbelagsaussparung ja
Nivellierbereich max. 125 mm
Nivellierbereich min. 95 mm
Öffnungsmechanismus Griffbügel
Schutzart (IP) im genutzten Zustand IP20
Schutzart (IP) im ungenutzten Zustand IP40
Schutzgrad IK-Code IK10
Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301
Alle Typen

Alle Typen

Typ Bodenbelagdicke Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
UDHOME4 2V V 15 mm 7427200
1 Stück 980,30 € Preis / 1 Stück
Zubehör

Montagezubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Höhenerweiterung für Bodentank UDHOME4 Höhenerweiterung für Bodentank UDHOME4 HE60 UDHOME4 7427440
1 Stück 76,15 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

EU-Konformitätserklärung UDHOME4 2V V / 7427200 , 0.16MB , pdf
Download

UDHOME4 2V V / 7427200
Download