Bodensteckdose UDHOME2, mit Tubus, unbestückt, Edelstahl
Art.Nr. 7427097 | EAN 4012196975457
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungQuadratische Einbaueinheit für den Einsatz in trocken und nass gepflegten Hohlböden und Estrichböden. Einbaugehäuse mit vorgeprägten Einführungsöffnungen für Rohre (M25). Oberteil durch 4 Nivellierstützen auf Oberkante Bodenbelag einstellbar. Die Mindesteinbautiefe beträgt 110 mm, der Nivellierbereich + 25 mm.
Es können bis zu zwei Modul45®-Steckdosen eingebaut werden. Bis zu zwei modulare Datenbuchsen (Keystones) können mit optionalen Montageträgern eingebaut werden. Die Belastungsfähigkeit von 15 kN ist nur im nicht genutzten Zustand gewährleistet.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung quadratisch Ausführung Leitungsauslass Versenkbarer Tubus Bestückung Leergehäuse Bodenbelagsschutzrahmen nein Bodenpflege nass Breite 140 mm Breite Außenmaß 140 mm Breite Einbaumaß 140 mm CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 16,1253 kg CO₂e / 1 Stück Deckelausführung Dekorplatte Dichtungseinbaumöglichkeit ja Dimension 140x140x110 Einbautiefe 110 mm Fußbodenhöhe max. 135 mm Fußbodenhöhe min. 110 mm Geeignet für Doppelbodeneinbau ja Geeignet für Hohlbodeneinbau ja Geeignet für Nasspflege ja Geeignet für Unterflurkanal ja Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern nein Länge 140 mm Länge Außenmaß 140 mm Länge Einbaumaß 140 mm Mit Bodenbelagsaussparung nein Öffnungsmechanismus Drehriegel Schutzart (IP) im genutzten Zustand IP20 Schutzart (IP) im ungenutzten Zustand IP45 Schutzgrad IK-Code IK10 Vertikale Last, große Fläche bis 15.000 N Vertikale Last, kleine Fläche bis 3.000 N Werkstoff Edelstahl, rostfrei - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt UDHOME2 VT2 / 7427097 , 0.22MB , pdfEU-Konformitätserklärung UDHOME2 VT2 / 7427097 , 0.13MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung Elektroinstallationskanalsystem , 0.34MB , pdfMontageanleitung Bodensteckdose UDHOME2 Tubus , 1.57MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung UDHOME2 mit Tubus VT2 , 12.91MB , pdfGebrauchsanleitung Gebrauchsanleitung PF-G , 2.00MB , pdfGebrauchsanleitung Gebrauchsanleitung UDHOME2 mit Tubus , 4.10MB , pdf