Nivelliereinheit
Art.Nr. 7425974 | EAN 4012195434795
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Komplette Nivelliereinheit mit Express-Einstellung der Höhe, zum Verbinden, Befestigen und Nivellieren von Kanaleinheiten der Systeme OKA-G und OKA-W. Für den zusätzlichen Bedarf.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Entkoppelbar nein Ersatzteil nein Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern nein Kanalhöhe max. 250 mm Kanalhöhe min. 40 mm Nivellierbereich max. 250 mm Nivellierbereich min. 40 mm Werkstoff Stahl Zubehör ja Abmessungen
Breite 35,5 mm Länge 92,5 mm Maß h 250 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt OKA NEVE 250 / 7425974 , 0.21MB , pdfKonformitätserklärung OKA NEVE 250 / 7425974 , 0.16MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung OKA , 0.18MB , pdf