Nivelliereinheit
Typ OKA NEVE 110
|Art.Nr. 7425970
|EAN 4012195434757



Art.Nr. / Typ
Nivellierbereich min.
Nivellierbereich max.
kl. VKE: 6 Stück
6Stück
Stück
Beschreibung
Komplette Nivelliereinheit mit Express-Einstellung der Höhe, zum Verbinden, Befestigen und Nivellieren von Kanaleinheiten der Systeme OKA-G und OKA-W. Für den zusätzlichen Bedarf.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 92,5 mm |
|---|---|
| Breite | 32,5 mm |
| Maß h | 110 mm |
Technische Daten
| Nivellierbereich min. | 40 mm |
|---|---|
| Nivellierbereich max. | 110 mm |
| Entkoppelbar | nein |
| Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern | nein |
| Kanalhöhe min. | 40 mm |
| Kanalhöhe max. | 110 mm |
| Werkstoff | Stahl |
| Zubehör | ja |
| Ersatzteil | nein |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,5279 kg CO2e / 1 Stück |
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
Nivellierbereich min.
Nivellierbereich max.
Art.Nr.
OKA NEVE 110
40
110
7425970
OKA NEVE 150
40
150
7425972
OKA NEVE 250
40
250
7425974
Nivellierbereich max.
OKA NEVE 110
Art.Nr.
7425970
Nivellierbereich min.
40
Nivellierbereich max.
110
OKA NEVE 150
Art.Nr.
7425972
Nivellierbereich min.
40
Nivellierbereich max.
150
OKA NEVE 250
Art.Nr.
7425974
Nivellierbereich min.
40
Nivellierbereich max.
250