Schalkörper für eckige Einbaueinheit der Nenngröße 4
Art.Nr. 7425600 | EAN 4012195246435
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Schalkörper für Hohlböden mit Estrichaufbau für nivellierbare quadratische Kassetten der Nenngröße 4.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Estrichhöhe min. 50 mm Farbe verkehrsrot; RAL 3020 Halogenfrei ja Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten 4 Werkstoff Polystyrol Abmessungen
Breite 345 mm Höhe 51,5 mm Länge 345 mm Maß a 201 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt SK HB 201X201 / 7425600 , 0.18MB , pdf