Montagedeckel für GESR9, 400 mm
Art.Nr. 7425122 | EAN 4012195245483
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Mit Montageöffnung für den Einbau einer Einbaueinheit der Nenngröße R9. Montageöffnung mit Deckelblindplatte verschlossen. Lieferung einschließlich Deckelbefestigungsschrauben.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abdeckung Montageöffnung ja Anzahl der Montageöffnungen 1 Deckelbefestigung rastend nein Dimension 400x500x4 Materialstärke 4 mm Montageöffnung für Geräteeinsatz Montageöffnung rund Oberfläche bandverzinkt Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 500 mm Länge 400 mm Maß A 477 mm Maß c 192 mm Maß d Ø 305 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt OKA D 500 R9 / 7425122 , 0.18MB , pdfKonformitätserklärung OKA D 500 R9 / 7425122 , 0.16MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung OKA , 0.18MB , pdf