Montagedeckel für GES9, 400 mm

Art.Nr. 7425104 | EAN 4012195245476

400 mm
244 mm
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Mit Montageöffnung für den Einbau einer Einbaueinheit der Nenngröße 9. Montageöffnung mit Deckelblindplatte verschlossen. Lieferung einschließlich Deckelbefestigungsschrauben.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Abdeckung Montageöffnung ja
Anzahl der Montageöffnungen 1
Breite 600 mm
Deckelbefestigung rastend nein
Dimension 400x600x4
Länge 400 mm
Maß a 244 mm
Maß A 577 mm
Maß c 161 mm
Materialstärke 4 mm
Montageöffnung für Geräteeinsatz
Montageöffnung quadratisch
Oberfläche bandverzinkt
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Maß a Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
OKA D 500 9 400 mm 500 mm 244 mm 7425102
1 Stück 195,40 € Preis / 1 Stück
OKA D 600 9 400 mm 600 mm 244 mm 7425104
1 Stück 230,40 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung OKA D 600 9 / 7425104 , 0.16MB , pdf
Download

OKA D 600 9 / 7425104
Download