Montagedeckel für GES9, 400 mm
Art.Nr. 7425102 | EAN 4012195245469
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Mit Montageöffnung für den Einbau einer Einbaueinheit der Nenngröße 9. Montageöffnung mit Deckelblindplatte verschlossen. Lieferung einschließlich Deckelbefestigungsschrauben.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abdeckung Montageöffnung ja Anzahl der Montageöffnungen 1 Deckelbefestigung rastend nein Dimension 400x500x4 Materialstärke 4 mm Montageöffnung quadratisch Oberfläche bandverzinkt Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 500 mm Länge 400 mm Maß a 244 mm Maß A 477 mm Maß c 161 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt OKA D 500 9 / 7425102 , 0.19MB , pdfKonformitätserklärung OKA D 500 9 / 7425102 , 0.16MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung OKA , 0.18MB , pdf