Montagedeckel für Telitank-Aufbau, 400 mm
Art.Nr. 7425048 | EAN 4012195245414
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Mit Montageöffnung für den Aufbau eines Telitanks. Montageöffnung mit Deckelblindplatte verschlossen. Lieferung einschließlich Deckelbefestigungsschrauben.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abdeckung Montageöffnung ja Anzahl der Montageöffnungen 1 Deckelbefestigung rastend nein Dimension 400x600x4 Materialstärke 4 mm Montageöffnung für Telitank-Aufbau Montageöffnung quadratisch Oberfläche bandverzinkt Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 600 mm Länge 400 mm Maß a 100 mm Maß A 577 mm Maß c 141 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt OKA D 600 DAT / 7425048 , 0.20MB , pdfKonformitätserklärung OKA D 600 DAT / 7425048 , 0.16MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung OKA , 0.18MB , pdf