Montagedeckel, blind, rastend, 800 mm
Typ OKA D 600 R
|Art.Nr. 7425028
|EAN 4012195245391



Art.Nr. / Typ
Länge
Breite
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Zum Blindverschluss einer Kanaleinheit. Lieferung einschließlich Rastelemente und Deckelbefestigungsschrauben. Kanaldeckel mit Rastelementen können gestapelt werden, ohne dass die Rastelemente beschädigt werden.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 800 mm |
|---|---|
| Breite | 600 mm |
| Maß A | 577 mm |
Technische Daten
| Materialstärke | 4 mm |
|---|---|
| Deckelbefestigung rastend | ja |
| Montageöffnung | ohne |
| Abdeckung Montageöffnung | nein |
| Anzahl der Montageöffnungen | 0 |
| Montageöffnung | ohne |
| Dimension | 800x600x4 |
| Oberfläche | bandverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 39,9854 kg CO2e / 1 Stück |
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
OKA D 200 R
800
200
7425020
OKA D 300 R
800
300
7425022
OKA D 400 R
800
400
7425024
OKA D 500 R
800
500
7425026
OKA D 600 R
800
600
7425028
Breite
OKA D 200 R
Art.Nr.
7425020
Länge
800
Breite
200
OKA D 300 R
Art.Nr.
7425022
Länge
800
Breite
300
OKA D 400 R
Art.Nr.
7425024
Länge
800
Breite
400
OKA D 500 R
Art.Nr.
7425026
Länge
800
Breite
500
OKA D 600 R
Art.Nr.
7425028
Länge
800
Breite
600