Montagedeckel, blind, rastend, 800 mm
Art.Nr. 7425026 | EAN 4012195245384
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungZum Blindverschluss einer Kanaleinheit. Lieferung einschließlich Rastelemente und Deckelbefestigungsschrauben. Kanaldeckel mit Rastelementen können gestapelt werden, ohne dass die Rastelemente beschädigt werden.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abdeckung Montageöffnung nein Breite 500 mm Deckelbefestigung rastend ja Dimension 800x500x4 Länge 800 mm Maß A 477 mm Materialstärke 4 mm Montageöffnung ohne Montageöffnung ohne Oberfläche bandverzinkt Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt OKA D 500 R / 7425026 , 0.15MB , pdfEU-Konformitätserklärung OKA D 500 R / 7425026 , 0.16MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung OKA , 0.18MB , pdf