Montagedeckel, blind, rastend, 800 mm
Art.Nr. 7425022 | EAN 4012195254744
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungZum Blindverschluss einer Kanaleinheit. Lieferung einschließlich Rastelemente und Deckelbefestigungsschrauben. Kanaldeckel mit Rastelementen können gestapelt werden, ohne dass die Rastelemente beschädigt werden.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abdeckung Montageöffnung nein Breite 300 mm Deckelbefestigung rastend ja Dimension 800x300x4 Länge 800 mm Maß A 277 mm Materialstärke 4 mm Montageöffnung ohne Montageöffnung ohne Oberfläche bandverzinkt Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt OKA D 300 R / 7425022 , 0.17MB , pdfEU-Konformitätserklärung OKA D 300 R / 7425022 , 0.16MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung OKA , 0.18MB , pdf