Deckelstoßunterstützung für Kanalbreite 400, 500 und 600 mm
Art.Nr. 7424984 | EAN 4012195245322
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Zum Unterstützen und Abdichten der Deckelstöße bei Kanalnennbreiten von 400, 500 oder 600. Mit mittig angeordneter, höheneinstellbarer Stütze.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ersatzteil nein Kanalhöhe max. 150 mm Kanalhöhe min. 100 mm Mindestestrichhöhe 100 Mittelunterstützung ja Oberfläche bandverzinkt Werkstoff Stahl Zubehör ja Abmessungen
Breite 600 mm Maß A 600 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt DSU2 600 10050 / 7424984 , 0.18MB , pdfKonformitätserklärung DSU2 600 10050 / 7424984 , 0.23MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung OKA , 0.18MB , pdf