Deckelstoßunterstützung für Kanalbreite 400, 500 und 600 mm
Typ DSU2 600 6050
|Art.Nr. 7424964
|EAN 4012195245292



Art.Nr. / Typ
Breite
Maß A
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Zum Unterstützen und Abdichten der Deckelstöße bei Kanalnennbreiten von 400, 500 oder 600. Mit mittig angeordneter, höheneinstellbarer Stütze.
Technische Daten
Abmessungen
| Breite | 600 mm |
|---|---|
| Maß A | 600 mm |
Technische Daten
| Nivellierbereich min. | 0 mm |
|---|---|
| Mindestestrichhöhe | 60 |
| Mittelunterstützung | ja |
| Kanalhöhe min. | 60 mm |
| Kanalhöhe max. | 110 mm |
| Oberfläche | bandverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Zubehör | ja |
| Ersatzteil | nein |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 1,5601 kg CO2e / 1 Stück |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (2)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Breite
Maß A
Art.Nr.
DSU2 400 6050
400
400
7424960
DSU2 500 6050
500
500
7424962
DSU2 600 6050
600
600
7424964
Breite
Maß A
DSU2 400 6050
Art.Nr.
7424960
Breite
400
Maß A
400
DSU2 500 6050
Art.Nr.
7424962
Breite
500
Maß A
500
DSU2 600 6050
Art.Nr.
7424964
Breite
600
Maß A
600