Deckelstoßunterstützung für Kanalbreite 400, 500 und 600 mm
Art.Nr. 7424962 | EAN 4012195245285
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungZum Unterstützen und Abdichten der Deckelstöße bei Kanalnennbreiten von 400, 500 oder 600. Mit mittig angeordneter, höheneinstellbarer Stütze.
- Technische Daten
-
Abmessungen
Breite 500 mm CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 1,1945 kg CO₂e / 1 Stück Ersatzteil nein Kanalhöhe max. 110 mm Kanalhöhe min. 60 mm Maß A 500 mm Mindestestrichhöhe 60 Mittelunterstützung ja Oberfläche bandverzinkt Werkstoff Stahl Zubehör ja - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt DSU2 500 6050 / 7424962 , 0.15MB , pdfEU-Konformitätserklärung DSU2 500 6050 / 7424962 , 0.23MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung OKA , 0.18MB , pdf