Deckelstoßunterstützung für Kanalbreite 400, 500 und 600 mm

Art.Nr. 7424940 | EAN 4012195245254

Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Zum Unterstützen und Abdichten der Deckelstöße bei Kanalnennbreiten von 400, 500 oder 600. Mit mittig angeordneter, höheneinstellbarer Stütze.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Abmessungen

Breite 400 mm
Ersatzteil nein
Kanalhöhe max. 70 mm
Kanalhöhe min. 40 mm
Maß A 400 mm
Mindestestrichhöhe 40
Mittelunterstützung ja
Oberfläche bandverzinkt
Werkstoff Stahl
Zubehör ja
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Maß A Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
DSU2 400 4030 400 mm 400 mm 7424940
1 Stück 53,25 € Preis / 1 Stück
DSU2 500 4030 500 mm 500 mm 7424942
1 Stück 64,35 € Preis / 1 Stück
DSU2 600 4030 600 mm 600 mm 7424944
1 Stück 75,45 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung DSU2 400 4030 / 7424940 , 0.23MB , pdf
Download

DSU2 400 4030 / 7424940
Download