Anbaueinheit für GES9, Höhe 100-150 mm
Typ OKA-W A 10050 9
|Art.Nr. 7424924
|EAN 4012195245230




Art.Nr. / Typ
7424924 / OKA-W A 10050 9
Einbauöffnung für Einbaueinheit
quadratisch
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Montagefertige Kanalanbaueinheit mit einem Geräteeinbaudeckel zum Einbau einer Einbaueinheit der Nenngröße 9, bestehend aus Kanalunterteil (Bodenwanne mit Seiten- und Bodenbelagsanlegeprofilen), Kanaldeckel mit blind verschlossener Montageöffnung und einem Kanalendstück. Im Lieferumfang enthalten sind 3 höhennivellierbare Befestigungswinkel, 3 Estrichanker, 1 Deckelstoßunterstützung und 1 Bausatz für Winkelabzweig.
Größe der Montageöffnung geeignet zum Einbau einer quadratischen Einbaueinheit der Nenngröße 9 oder 9/55.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 473 mm |
|---|---|
| Breite | 400 mm |
| Maß A | 400 mm |
| Maß a | 244 mm |
| Maß h | 100 mm |
Technische Daten
| Abdeckungen | 1 |
|---|---|
| Nivellierbereich min. | 100 mm |
| Nivellierbereich max. | 150 mm |
| Mindestestrichhöhe | 100 |
| Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal | nein |
| Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal | nein |
| Einbauöffnung für Aufflurtank | nein |
| Dichtungseinbaumöglichkeit | ja |
| Entkoppelbar | nein |
| Mit Potentialausgleich | nein |
| Oberteil abnehmbar | ja |
| Deckelbefestigung rastend | nein |
| Montageöffnung | für Geräteeinsatz |
| Abdeckung Montageöffnung | ja |
| Mit Trennwand | nein |
| Materialstärke Deckel | 4 |
| Einbauöffnung für Einbaueinheit | quadratisch |
| Geeignet für Dehnungsfuge | nein |
| Mit Überstand | ja |
| Anzahl der Montageöffnungen | 1 |
| Mit Anschlussöffnung | ja |
| Geeignet für estrichbündigen offenen Unterflurkanal | ja |
| Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten | 9 |
| Kanalhöhe min. | 100 mm |
| Kanalhöhe max. | 150 mm |
| Oberfläche | bandverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 48,15 kg CO2e / 1 Stück |
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
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge

Art.Nr. 7405037
Geräteeinsatz quadratisch für Estrichhöhe 55 mmTyp
GES9 55U V 7011
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück

Art.Nr. 7405039
Geräteeinsatz quadratisch für Estrichhöhe 55 mmTyp
GES9 55U V 9011
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Ausführungen
Typ
Länge
Breite
Einbauöffnung für Einbaueinheit
Kanalhöhe min.
Kanalhöhe max.
Art.Nr.
OKA-W A 10050 9
473
400
quadratisch
100
150
7424924
OKA-W A 10050 9
Art.Nr.
7424924
Länge
473
Breite
400
Einbauöffnung für Einbaueinheit
quadratisch
Kanalhöhe min.
100
Kanalhöhe max.
150