Anbaueinheit für GES6 Höhe 100-150 mm
Art.Nr. 7424922 | EAN 4012195245223
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Montagefertige Kanalanbaueinheit mit einem Geräteeinbaudeckel zum Einbau einer Einbaueinheit der Nenngröße 6, bestehend aus Kanalunterteil (Bodenwanne mit Seiten- und Bodenbelagsanlegeprofilen), Kanaldeckel mit blind verschlossener Montageöffnung und einem Kanalendstück. Im Lieferumfang enthalten sind 3 höhennivellierbare Befestigungswinkel, 3 Estrichanker, 1 Deckelstoßunterstützung und 1 Bausatz für Winkelabzweig.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abdeckung Montageöffnung ja Abdeckungen 1 Anzahl der Montageöffnungen 1 Deckelbefestigung rastend nein Dichtungseinbaumöglichkeit ja Einbauöffnung für Aufflurtank nein Einbauöffnung für Einbaueinheit rechteckig Entkoppelbar nein Geeignet für Dehnungsfuge nein Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal nein Geeignet für estrichbündigen offenen Unterflurkanal ja Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal nein Kanalhöhe max. 150 mm Kanalhöhe min. 100 mm Materialstärke Deckel 4 Mindestestrichhöhe 100 Mit Anschlussöffnung ja Mit Potentialausgleich nein Mit Trennwand nein Mit Überstand ja Montageöffnung für Geräteeinsatz Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten 6 Nivellierbereich max. 150 mm Nivellierbereich min. 100 mm Oberfläche bandverzinkt Oberteil abnehmbar ja Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 400 mm Länge 473 mm Maß a 201 mm Maß A 400 mm Maß b 253 mm Maß h 100 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt OKA-W A 10050 6 / 7424922 , 0.23MB , pdfKonformitätserklärung OKA-W A 10050 6 / 7424922 , 0.16MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung OKA , 0.18MB , pdf