Anbaueinheit für GES6, Höhe 60-110 mm

Art.Nr. 7424902 | EAN 4012195245186

7424902 / OKA-W A 6050 6
473 mm
400 mm
60 mm
110 mm
rechteckig
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Montagefertige Kanalanbaueinheit mit einem Geräteeinbaudeckel zum Einbau einer Einbaueinheit der Nenngröße 6, bestehend aus Kanalunterteil (Bodenwanne mit Seiten- und Bodenbelagsanlegeprofilen), Kanaldeckel mit blind verschlossener Montageöffnung und einem Kanalendstück. Im Lieferumfang enthalten sind 3 höhennivellierbare Befestigungswinkel, 3 Estrichanker, 1 Deckelstoßunterstützung und 1 Bausatz für Winkelabzweig.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Abdeckung Montageöffnung ja
Abdeckungen 1
Anzahl der Montageöffnungen 1
Breite 400 mm
Deckelbefestigung rastend nein
Dichtungseinbaumöglichkeit ja
Einbauöffnung für Aufflurtank nein
Einbauöffnung für Einbaueinheit rechteckig
Entkoppelbar nein
Geeignet für Dehnungsfuge nein
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal nein
Geeignet für estrichbündigen offenen Unterflurkanal ja
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal nein
Kanalhöhe max. 110 mm
Kanalhöhe min. 60 mm
Länge 473 mm
Maß A 400 mm
Maß a 201 mm
Maß b 253 mm
Maß h 60 mm
Materialstärke Deckel 4
Mindestestrichhöhe 60
Mit Anschlussöffnung ja
Mit Potentialausgleich nein
Mit Trennwand nein
Mit Überstand ja
Montageöffnung für Geräteeinsatz
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten 6
Nivellierbereich max. 110 mm
Nivellierbereich min. 60 mm
Oberfläche bandverzinkt
Oberteil abnehmbar ja
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Kanalhöhe min. Kanalhöhe max. Einbauöffnung für Einbaueinheit Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
OKA-W A 6050 6 473 mm 400 mm 60 mm 110 mm rechteckig 7424902
1 Stück 460,65 € Preis / 1 Stück
Zubehör

Systemzubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Geräteeinsatz quadratisch für Estrichhöhe 55 mm Geräteeinsatz quadratisch für Estrichhöhe 55 mm GES9 55U V 7011 7405037
1 Stück 198,90 € Preis / 1 Stück
Geräteeinsatz quadratisch für Estrichhöhe 55 mm Geräteeinsatz quadratisch für Estrichhöhe 55 mm GES9 55U V 9011 7405039
1 Stück 198,90 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

OKA-W A 6050 6 / 7424902
Download