Nivelliereinheit für Deckelstoßunterstützung, Kanalhöhe 170-245 mm
Art.Nr. 7424846 | EAN 4012195245148
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Zur mittigen Abstützung einer Deckelstoßunterstützung der Nennbreite 400, 500 oder 600.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Entkoppelbar nein Ersatzteil nein Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal nein Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern nein Kanalhöhe max. 245 mm Kanalhöhe min. 170 mm Mindestestrichhöhe 40 Nivellierbereich max. 245 mm Nivellierbereich min. 170 mm Oberfläche bandverzinkt Werkstoff Stahl Zubehör ja Abmessungen
Breite 35 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt NE DSU2 17075 / 7424846 , 0.19MB , pdfKonformitätserklärung NE DSU2 17075 / 7424846 , 0.23MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung OKA , 0.18MB , pdf