Nivelliereinheit für Deckelstoßunterstützung, Kanalhöhe 100-175 mm
Art.Nr. 7424844 | EAN 4012195245131
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungZur mittigen Abstützung einer Deckelstoßunterstützung der Nennbreite 400, 500 oder 600.
- Technische Daten
-
Abmessungen
Breite 35 mm Entkoppelbar nein Ersatzteil nein Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal nein Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern nein Kanalhöhe max. 175 mm Kanalhöhe min. 100 mm Mindestestrichhöhe 40 Nivellierbereich max. 175 mm Nivellierbereich min. 100 mm Oberfläche bandverzinkt Werkstoff Stahl Zubehör ja - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt NE DSU2 10075 / 7424844 , 0.16MB , pdfEU-Konformitätserklärung NE DSU2 10075 / 7424844 , 0.23MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung OKA , 0.18MB , pdf