Flachdichtung

Art.Nr. 7424822 | EAN 4012195245100

7424822 / OKA FD
6 mm
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Zum nachträglichen Einkleben in die Seitenprofile des Kanalsystems OKA-G/-W, ermöglicht den Einsatz des Kanalsystems in nass gepflegten Böden, Rollenware.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Abmessungen

Breite 6 mm
Dimension 15m
Entkoppelbar nein
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern nein
Höhe 6 mm
Länge 15000 mm
Maß h 6 mm
Werkstoff Moosgummi
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
OKA FD 6 mm 7424822
15 m 6,35 € Preis / 1 m
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung OKA FD / 7424822 , 0.16MB , pdf
Download

OKA FD / 7424822
Download