Bausatz für Kanalabzweig T und Kreuz
Art.Nr. 7424821 | EAN 4012195651574
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Für die bauseitige Herstellung eines Kanalabzweiges als T-Stück oder Kreuzung. Für die Herstellung einer Kreuzung werden 2 Bausätze benötigt. Mit allen zur Montage notwendigen Teilen. Passend zu den Kanalsystemen OKA-G und OKA-W.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abdeckung Montageöffnung nein Bodenblech nein Breite 87 mm Deckelbefestigung rastend nein Dichtungseinbaumöglichkeit nein Einbauöffnung für Aufflurtank nein Entkoppelbar nein Funktion Abzweig Geeignet für Dehnungsfuge nein Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal nein Geeignet für estrichbündigen offenen Unterflurkanal nein Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal nein Höhe 36 mm Länge 87 mm Mindestestrichhöhe 40 Mit Anschlussöffnung nein Mit Potentialausgleich nein Mit Trennwand nein Mit Überstand ja Oberteil abnehmbar nein Werkstoff Zinkdruckguss - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt OKA FB2 TX / 7424821 , 0.16MB , pdfKonformitätserklärung OKA FB2 TX / 7424821 , 0.16MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung OKA , 0.18MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung OKA FB , 0.11MB , pdf