Kanaleinheit für GES9, Höhe 100-150 mm
Art.Nr. 7424742 | EAN 4012195244929
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungMontagefertige Kanaleinheit mit 3 oder 6 Geräteeinbaudeckeln zur Leitungsführung und zum Einbau von Einbaueinheiten der Nenngröße 9, bestehend aus Kanalunterteil (Bodenwanne mit Seiten- und Bodenbelaganlegeprofilen) und Kanaldeckel mit blind verschlossener Montageöffnung. Bodenwanne mit Haltelaschen für die selbstkontaktierende Montage von Trennstegen. Im Lieferumfang enthalten sind 6 höhennivellierbare Befestigungswinkel, 6 Estrichanker und nivellierbare Deckelstoßunterstützungen: 3 St. bei Kanalnennbreite 400 und 6 St. bei Kanalnennbreiten 500 und 600. Kanaldeckel bei der Lieferung verschraubt.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abdeckung Montageöffnung ja Abdeckungen 6 Anzahl der steckbaren Trennwände 2 Anzahl der vorgesehenen Einbaueinheiten 6 Anzahl der Züge 3 St. Bodenblech ja Breite 500 mm Deckelbefestigung rastend nein Dichtungseinbaumöglichkeit ja Dimension 2400x500x100 Einbauöffnung für Aufflurtank nein Entkoppelbar ja Geeignet für Dehnungsfuge nein Kanalhöhe max. 150 mm Kanalhöhe min. 100 mm Länge 2400 mm Materialstärke Deckel 4 Mindestestrichhöhe 100 Mit Anschlussöffnung ja Mit Potentialausgleich nein Mit Trennwand nein Mit Überstand ja Montageöffnung quadratisch Montageöffnung für Geräteeinsatz Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten 9 Nivellierbereich max. 150 mm Nivellierbereich min. 100 mm Oberfläche bandverzinkt Oberteil abnehmbar ja Trennwandbefestigung stecken Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt OKA-W50010050D9 / 7424742 , 0.17MB , pdfEU-Konformitätserklärung OKA-W50010050D9 / 7424742 , 0.16MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung OKA , 0.18MB , pdf