Kanaleinheit für GES9, Höhe 60-110 mm

Typ OKA-W5006050D9
|
Art.Nr. 7424722
|
EAN 4012195244899
Art.Nr. / Typ
Länge
Breite
Abdeckungen
Kanalhöhe min.
Kanalhöhe max.

kl. VKE: 2,4 m

m

Beschreibung

Montagefertige Kanaleinheit mit 3 oder 6 Geräteeinbaudeckeln zur Leitungsführung und zum Einbau von Einbaueinheiten der Nenngröße 9, bestehend aus Kanalunterteil (Bodenwanne mit Seiten- und Bodenbelaganlegeprofilen) und Kanaldeckel mit blind verschlossener Montageöffnung. Bodenwanne mit Haltelaschen für die selbstkontaktierende Montage von Trennstegen. Im Lieferumfang enthalten sind 6 höhennivellierbare Befestigungswinkel, 6 Estrichanker und nivellierbare Deckelstoßunterstützungen: 3 St. bei Kanalnennbreite 400 und 6 St. bei Kanalnennbreiten 500 und 600. Kanaldeckel bei der Lieferung verschraubt.

Mit drei (bei Kanalnennbreite 400, L = 800 mm) oder sechs Geräteeinbaudeckel (bei Kanalnennbreiten 500 und 600, L = 400 mm) mit je einer Einbauöffnung für eine quadratische Einbaueinheit der Nenngröße 9 oder 9/55.

  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Länge2400 mm
Breite500 mm

Technische Daten

Anzahl der Züge3 St.
Anzahl der steckbaren Trennwände2
Abdeckungen6
Nivellierbereich min.60 mm
Nivellierbereich max.110 mm
Mindestestrichhöhe60
Einbauöffnung für Aufflurtanknein
Dichtungseinbaumöglichkeitja
Entkoppelbarja
Bodenblechja
Mit Potentialausgleichnein
Oberteil abnehmbarja
Deckelbefestigung rastendnein
Montageöffnungfür Geräteeinsatz
Abdeckung Montageöffnungja
Anzahl der vorgesehenen Einbaueinheiten6
Mit Trennwandnein
Materialstärke Deckel4
Geeignet für Dehnungsfugenein
Mit Überstandja
Mit Anschlussöffnungja
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten9
Montageöffnungquadratisch
Kanalhöhe min.60 mm
Kanalhöhe max.110 mm
Dimension2400x500x60
Oberflächebandverzinkt
WerkstoffStahl
Trennwandbefestigungstecken
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate101,8618 kg CO2e / 1 Meter
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
OKA2 TW 100

kl. VKE: 2,4 m

m

Typ
OKA2 TW 40

kl. VKE: 2,4 m

m

Typ
OKA2 TW 50

kl. VKE: 2,4 m

m

Ausführungen

Breite
Abdeckungen
OKA-W4006050D9
Art.Nr.
7424720
Länge
2400
Breite
400
Abdeckungen
3
Kanalhöhe min.
60
Kanalhöhe max.
110
OKA-W5006050D9
Art.Nr.
7424722
Länge
2400
Breite
500
Abdeckungen
6
Kanalhöhe min.
60
Kanalhöhe max.
110
OKA-W6006050D9
Art.Nr.
7424724
Länge
2400
Breite
600
Abdeckungen
6
Kanalhöhe min.
60
Kanalhöhe max.
110