Kanaleinheit für GES6, Höhe 100-150 mm
Art.Nr. 7424682 | EAN 4012195244783
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Montagefertige Kanaleinheit mit 3 oder 6 Geräteeinbaudeckeln zur Leitungsführung und zum Einbau von Einbaueinheiten der Nenngröße 6, bestehend aus Kanalunterteil (Bodenwanne mit Seiten- und Bodenbelaganlegeprofilen) und Kanaldeckel mit blind verschlossener Montageöffnung. Bodenwanne mit Haltelaschen für die selbstkontaktierende Montage von Trennstegen. Im Lieferumfang enthalten sind 6 höhennivellierbare Befestigungswinkel, 6 Estrichanker und nivellierbare Deckelstoßunterstützungen: 3 St. bei Kanalnennbreite 400 und 6 St. bei Kanalnennbreiten 500 und 600. Kanaldeckel bei der Lieferung verschraubt.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abdeckung Montageöffnung ja Abdeckungen 3 Anzahl der steckbaren Trennwände 2 Anzahl der vorgesehenen Einbaueinheiten 3 Anzahl der Züge 3 St. Bodenblech ja Deckelbefestigung rastend nein Dichtungseinbaumöglichkeit ja Dimension 2400x400x100 Einbauöffnung für Aufflurtank nein Entkoppelbar nein Geeignet für Dehnungsfuge nein Kanalhöhe max. 150 mm Kanalhöhe min. 100 mm Materialstärke Deckel 4 Mindestestrichhöhe 100 Mit Anschlussöffnung ja Mit Potentialausgleich nein Mit Trennwand nein Mit Überstand ja Montageöffnung für Geräteeinsatz Montageöffnung quadratisch Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten 6 Nivellierbereich max. 150 mm Nivellierbereich min. 100 mm Oberfläche bandverzinkt Oberteil abnehmbar ja Trennwandbefestigung stecken Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 400 mm Länge 2400 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt OKA-W40010050D6 / 7424682 , 0.21MB , pdfKonformitätserklärung OKA-W40010050D6 / 7424682 , 0.16MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung OKA , 0.18MB , pdf