Kanaleinheit für GES6, Höhe 60-110 mm
Art.Nr. 7424662 | EAN 4012195244752
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungMontagefertige Kanaleinheit mit 3 oder 6 Geräteeinbaudeckeln zur Leitungsführung und zum Einbau von Einbaueinheiten der Nenngröße 6, bestehend aus Kanalunterteil (Bodenwanne mit Seiten- und Bodenbelaganlegeprofilen) und Kanaldeckel mit blind verschlossener Montageöffnung. Bodenwanne mit Haltelaschen für die selbstkontaktierende Montage von Trennstegen. Im Lieferumfang enthalten sind 6 höhennivellierbare Befestigungswinkel, 6 Estrichanker und nivellierbare Deckelstoßunterstützungen: 3 St. bei Kanalnennbreite 400 und 6 St. bei Kanalnennbreiten 500 und 600. Kanaldeckel bei der Lieferung verschraubt.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abdeckung Montageöffnung ja Abdeckungen 3 Anzahl der steckbaren Trennwände 2 Anzahl der vorgesehenen Einbaueinheiten 3 Anzahl der Züge 3 St. Bodenblech ja Breite 400 mm Deckelbefestigung rastend nein Dichtungseinbaumöglichkeit ja Dimension 2400x400x60 Einbauöffnung für Aufflurtank nein Entkoppelbar nein Geeignet für Dehnungsfuge nein Kanalhöhe max. 110 mm Kanalhöhe min. 60 mm Länge 2400 mm Materialstärke Deckel 4 Mindestestrichhöhe 60 Mit Anschlussöffnung ja Mit Potentialausgleich nein Mit Trennwand nein Mit Überstand ja Montageöffnung für Geräteeinsatz Montageöffnung quadratisch Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten 6 Nivellierbereich max. 110 mm Nivellierbereich min. 60 mm Oberfläche bandverzinkt Oberteil abnehmbar ja Trennwandbefestigung stecken Werkstoff Stahl - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt OKA-W4006050D6 / 7424662 , 0.17MB , pdfEU-Konformitätserklärung OKA-W4006050D6 / 7424662 , 0.16MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung OKA , 0.18MB , pdf