Kanaleinheit, blind, rastend, Höhe 60-110 mm
Art.Nr. 7424480 | EAN 4012195244424
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Montagefertige Kanaleinheit mit 3 selbstrastenden Blinddeckeln zur Leitungsführung, bestehend aus Kanalunterteil (Bodenwanne mit Seiten- und Bodenbelaganlegeprofilen) und Kanaldeckel. Bodenwanne mit Haltelaschen für die selbstkontaktierende Montage von Trennstegen. Im Lieferumfang enthalten sind 6 höhennivellierbare Befestigungswinkel, 6 Estrichanker und Deckelstoßdichtungen (3 St. bei Kanalnennbreiten 200 und 300) oder nivellierbare Deckelstoßunterstützungen: 3 St. bei Kanalnennbreite 400 und 6 St. bei Kanalnennbreiten 500 und 600. Kanaldeckel bei der Lieferung verschraubt und Rastelemente montiert.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abdeckung Montageöffnung nein Abdeckungen 3 Anzahl der steckbaren Trennwände 1 Anzahl der vorgesehenen Einbaueinheiten 3 Anzahl der Züge 2 St. Bodenblech ja Deckelbefestigung rastend ja Dichtungseinbaumöglichkeit ja Dimension 2400x200x60 Einbauöffnung für Aufflurtank nein Entkoppelbar nein Geeignet für Dehnungsfuge nein Kanalhöhe max. 110 mm Kanalhöhe min. 60 mm Materialstärke Deckel 4 Mindestestrichhöhe 60 Mit Anschlussöffnung nein Mit Potentialausgleich nein Mit Trennwand nein Mit Überstand ja Montageöffnung ohne Nivellierbereich max. 110 mm Nivellierbereich min. 60 mm Oberfläche bandverzinkt Oberteil abnehmbar ja Trennwandbefestigung stecken Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 200 mm Länge 2400 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt OKA-W2006050R / 7424480 , 0.20MB , pdfKonformitätserklärung OKA-W2006050R / 7424480 , 0.16MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung OKA , 0.18MB , pdf