Kanaleinheit, blind, rastend, Höhe 40-70 mm

Art.Nr. 7424462 | EAN 4012195244363

2400 mm
40 mm
70 mm
3
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Montagefertige Kanaleinheit mit 3 selbstrastenden Blinddeckeln zur Leitungsführung, bestehend aus Kanalunterteil (Bodenwanne mit Seiten- und Bodenbelaganlegeprofilen) und Kanaldeckel. Bodenwanne mit Haltelaschen für die selbstkontaktierende Montage von Trennstegen. Im Lieferumfang enthalten sind 6 höhennivellierbare Befestigungswinkel, 6 Estrichanker und Deckelstoßdichtungen (3 St. bei Kanalnennbreiten 200 und 300) oder nivellierbare Deckelstoßunterstützungen: 3 St. bei Kanalnennbreite 400 und 6 St. bei Kanalnennbreiten 500 und 600. Kanaldeckel bei der Lieferung verschraubt und Rastelemente montiert.

  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Abdeckung Montageöffnung nein
Abdeckungen 3
Anzahl der steckbaren Trennwände 2
Anzahl der vorgesehenen Einbaueinheiten 3
Anzahl der Züge 3 St.
Bodenblech ja
Breite 300 mm
Deckelbefestigung rastend ja
Dichtungseinbaumöglichkeit ja
Dimension 2400x300x40
Einbauöffnung für Aufflurtank nein
Entkoppelbar nein
Geeignet für Dehnungsfuge nein
Kanalhöhe max. 70 mm
Kanalhöhe min. 40 mm
Länge 2400 mm
Materialstärke Deckel 4
Mindestestrichhöhe 40
Mit Anschlussöffnung nein
Mit Potentialausgleich nein
Mit Trennwand nein
Mit Überstand ja
Montageöffnung ohne
Nivellierbereich max. 70 mm
Nivellierbereich min. 40 mm
Oberfläche bandverzinkt
Oberteil abnehmbar ja
Trennwandbefestigung stecken
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Kanalhöhe min. Kanalhöhe max. Abdeckungen Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
OKA-W2004030R 2400 mm 200 mm 40 mm 70 mm 3 7424460
2,4 m 345,80 € Preis / 1 m
OKA-W3004030R 2400 mm 300 mm 40 mm 70 mm 3 7424462
2,4 m 427,05 € Preis / 1 m
OKA-W4004030R 2400 mm 400 mm 40 mm 70 mm 3 7424464
2,4 m 554,60 € Preis / 1 m
Zubehör

Systemzubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Bausatz für Winkelabzweig nach links, Höhe 40-150 mm Bausatz für Winkelabzweig nach links, Höhe 40-150 mm OKA-G30040150FBL 7423952
1 Stück 225,20 € Preis / 1 Stück
Bausatz für Winkelabzweig nach rechts, Höhe 40-150 mm Bausatz für Winkelabzweig nach rechts, Höhe 40-150 mm OKA-G30040150FBR 7423972
1 Stück 225,20 € Preis / 1 Stück
Kanalendstück, Höhe 40-150 mm Kanalendstück, Höhe 40-150 mm OKA-G30040150ES 7424282
1 Stück 113,40 € Preis / 1 Stück
Bausatz für Kanalabzweig T und Kreuz Bausatz für Kanalabzweig T und Kreuz OKA FB2 TX 7424821
1 Stück 40,50 € Preis / 1 Stück
Anbaueinheit für GES9, Höhe 40-70 mm Anbaueinheit für GES9, Höhe 40-70 mm OKA-W A 4030 9 7424884
1 Stück 428,95 € Preis / 1 Stück
Anbaueinheit für GES4, Höhe 60-110 mm Anbaueinheit für GES4, Höhe 60-110 mm OKA-W A 6050 4 7424900
1 Stück 449,70 € Preis / 1 Stück
Anbaueinheit für GES6, Höhe 60-110 mm Anbaueinheit für GES6, Höhe 60-110 mm OKA-W A 6050 6 7424902
1 Stück 460,65 € Preis / 1 Stück
Schutzleiteranschlusswinkel Schutzleiteranschlusswinkel 8AWR 6288704
10 Stück 3,80 € Preis / 1 Stück

Montagezubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Trennsteg, Kanalhöhe 40 mm Trennsteg, Kanalhöhe 40 mm OKA2 TW 40 7401988
2,4 m 15,70 € Preis / 1 m
Trennsteg, Kanalhöhe 50 mm Trennsteg, Kanalhöhe 50 mm OKA2 TW 50 7401992
2,4 m 17,60 € Preis / 1 m
Trennsteg, Kanalhöhe 60 mm Trennsteg, Kanalhöhe 60 mm OKA2 TW 60 7401996
2,4 m 18,80 € Preis / 1 m
Trennsteg, Kanalhöhe 70 mm Trennsteg, Kanalhöhe 70 mm OKA2 TW 70 7402000
2,4 m 19,75 € Preis / 1 m
Saugheber, 300 N Saugheber, 300 N WZ 1029 7408634
1 Stück 337,05 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung OKA-W3004030R / 7424462 , 0.16MB , pdf
Download

OKA-W3004030R / 7424462
Download