Kanaleinheit, blind, Höhe 100-150 mm
Typ OKA-W60010050
|Art.Nr. 7424458
|EAN 4012195244325



Art.Nr. / Typ
Länge
Breite
Kanalhöhe min.
Kanalhöhe max.
Abdeckungen
3
kl. VKE: 2,4 m
2,4m
m
Beschreibung
Montagefertige Kanaleinheit mit 3 Blinddeckeln zur Leitungsführung, bestehend aus Kanalunterteil (Bodenwanne mit Seiten- und Bodenbelaganlegeprofilen) und Kanaldeckel. Bodenwanne mit Haltelaschen für die selbstkontaktierende Montage von Trennstegen. Im Lieferumfang enthalten sind 6 höhennivellierbare Befestigungswinkel, 6 Estrichanker und Deckelstoßdichtungen (3 St. bei Kanalnennbreiten 200 und 300) oder nivellierbare Deckelstoßunterstützungen: 3 St. bei Kanalnennbreite 400 und 6 St. bei Kanalnennbreiten 500 und 600. Kanaldeckel bei der Lieferung verschraubt.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 2400 mm |
|---|---|
| Breite | 600 mm |
Technische Daten
| Nutzquerschnitt | 40800 mm² |
|---|---|
| Anzahl der Züge | 3 St. |
| Anzahl der steckbaren Trennwände | 2 |
| Abdeckungen | 3 |
| Nivellierbereich min. | 100 mm |
| Nivellierbereich max. | 150 mm |
| Mindestestrichhöhe | 100 |
| Einbauöffnung für Aufflurtank | nein |
| Dichtungseinbaumöglichkeit | ja |
| Entkoppelbar | nein |
| Bodenblech | ja |
| Mit Potentialausgleich | nein |
| Oberteil abnehmbar | ja |
| Deckelbefestigung rastend | nein |
| Abdeckung Montageöffnung | nein |
| Anzahl der vorgesehenen Einbaueinheiten | 3 |
| Mit Trennwand | nein |
| Materialstärke Deckel | 4 |
| Geeignet für Dehnungsfuge | nein |
| Mit Überstand | ja |
| Anzahl der Montageöffnungen | 0 |
| Mit Anschlussöffnung | nein |
| Montageöffnung | ohne |
| Kanalhöhe min. | 100 mm |
| Kanalhöhe max. | 150 mm |
| Dimension | 2400x600x100 |
| Oberfläche | bandverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Trennwandbefestigung | rasten |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 93,7786 kg CO2e / 1 Meter |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (3)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (2)
Ausschreibungstexte (2)
Zubehör
Montagezubehör
Systemzubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Ausführungen
Typ
Länge
Breite
Abdeckungen
Kanalhöhe min.
Kanalhöhe max.
Art.Nr.
OKA-W20010050
2400
200
3
100
150
7424440
OKA-W30010050
2400
300
3
100
150
7424442
OKA-W40010050
2400
400
3
100
150
7424444
OKA-W50010050
2400
500
3
100
150
7424446
OKA-W60010050
2400
600
3
100
150
7424458
Breite
OKA-W20010050
Art.Nr.
7424440
Länge
2400
Breite
200
Abdeckungen
3
Kanalhöhe min.
100
Kanalhöhe max.
150
OKA-W30010050
Art.Nr.
7424442
Länge
2400
Breite
300
Abdeckungen
3
Kanalhöhe min.
100
Kanalhöhe max.
150
OKA-W40010050
Art.Nr.
7424444
Länge
2400
Breite
400
Abdeckungen
3
Kanalhöhe min.
100
Kanalhöhe max.
150
OKA-W50010050
Art.Nr.
7424446
Länge
2400
Breite
500
Abdeckungen
3
Kanalhöhe min.
100
Kanalhöhe max.
150
OKA-W60010050
Art.Nr.
7424458
Länge
2400
Breite
600
Abdeckungen
3
Kanalhöhe min.
100
Kanalhöhe max.
150