Kanaleinheit, blind, Höhe 100-150 mm

Typ OKA-W20010050
|
Art.Nr. 7424440
|
EAN 4012195244264
Art.Nr. / Typ
Länge
Breite
Kanalhöhe min.
Kanalhöhe max.
Abdeckungen
3

kl. VKE: 2,4 m

m

Beschreibung

Montagefertige Kanaleinheit mit 3 Blinddeckeln zur Leitungsführung, bestehend aus Kanalunterteil (Bodenwanne mit Seiten- und Bodenbelaganlegeprofilen) und Kanaldeckel. Bodenwanne mit Haltelaschen für die selbstkontaktierende Montage von Trennstegen. Im Lieferumfang enthalten sind 6 höhennivellierbare Befestigungswinkel, 6 Estrichanker und Deckelstoßdichtungen (3 St. bei Kanalnennbreiten 200 und 300) oder nivellierbare Deckelstoßunterstützungen: 3 St. bei Kanalnennbreite 400 und 6 St. bei Kanalnennbreiten 500 und 600. Kanaldeckel bei der Lieferung verschraubt.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Länge2400 mm
Breite200 mm

Technische Daten

Nutzquerschnitt10200 mm²
Anzahl der Züge2 St.
Anzahl der steckbaren Trennwände1
Abdeckungen3
Nivellierbereich min.100 mm
Nivellierbereich max.150 mm
Mindestestrichhöhe100
Einbauöffnung für Aufflurtanknein
Dichtungseinbaumöglichkeitja
Entkoppelbarnein
Bodenblechja
Mit Potentialausgleichnein
Oberteil abnehmbarja
Deckelbefestigung rastendnein
Abdeckung Montageöffnungnein
Anzahl der vorgesehenen Einbaueinheiten3
Mit Trennwandnein
Materialstärke Deckel4
Geeignet für Dehnungsfugenein
Mit Überstandja
Anzahl der Montageöffnungen0
Mit Anschlussöffnungnein
Montageöffnungohne
Kanalhöhe min.100 mm
Kanalhöhe max.150 mm
Dimension2400x200x100
Oberflächebandverzinkt
WerkstoffStahl
Trennwandbefestigungrasten
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate51,9426 kg CO2e / 1 Meter
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
OKA2 TW 100

kl. VKE: 2,4 m

m

Typ
OKA2 TW 40

kl. VKE: 2,4 m

m

Typ
OKA2 TW 50

kl. VKE: 2,4 m

m

Ausführungen

Breite
OKA-W20010050
Art.Nr.
7424440
Länge
2400
Breite
200
Abdeckungen
3
Kanalhöhe min.
100
Kanalhöhe max.
150
OKA-W30010050
Art.Nr.
7424442
Länge
2400
Breite
300
Abdeckungen
3
Kanalhöhe min.
100
Kanalhöhe max.
150
OKA-W40010050
Art.Nr.
7424444
Länge
2400
Breite
400
Abdeckungen
3
Kanalhöhe min.
100
Kanalhöhe max.
150
OKA-W50010050
Art.Nr.
7424446
Länge
2400
Breite
500
Abdeckungen
3
Kanalhöhe min.
100
Kanalhöhe max.
150
OKA-W60010050
Art.Nr.
7424458
Länge
2400
Breite
600
Abdeckungen
3
Kanalhöhe min.
100
Kanalhöhe max.
150