Kanaleinheit, blind, Höhe 60-110 mm
Art.Nr. 7424424 | EAN 4012195244233
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Montagefertige Kanaleinheit mit 3 Blinddeckeln zur Leitungsführung, bestehend aus Kanalunterteil (Bodenwanne mit Seiten- und Bodenbelaganlegeprofilen) und Kanaldeckel. Bodenwanne mit Haltelaschen für die selbstkontaktierende Montage von Trennstegen. Im Lieferumfang enthalten sind 6 höhennivellierbare Befestigungswinkel, 6 Estrichanker und Deckelstoßdichtungen (3 St. bei Kanalnennbreiten 200 und 300) oder nivellierbare Deckelstoßunterstützungen: 3 St. bei Kanalnennbreite 400 und 6 St. bei Kanalnennbreiten 500 und 600. Kanaldeckel bei der Lieferung verschraubt.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abdeckung Montageöffnung nein Abdeckungen 3 Anzahl der steckbaren Trennwände 2 Anzahl der vorgesehenen Einbaueinheiten 3 Anzahl der Züge 3 St. Bodenblech ja Deckelbefestigung rastend nein Dichtungseinbaumöglichkeit ja Dimension 2400x400x60 Einbauöffnung für Aufflurtank nein Entkoppelbar nein Geeignet für Dehnungsfuge nein Kanalhöhe max. 110 mm Kanalhöhe min. 60 mm Materialstärke Deckel 4 Mindestestrichhöhe 60 Mit Anschlussöffnung nein Mit Potentialausgleich nein Mit Trennwand nein Mit Überstand ja Montageöffnung ohne Nivellierbereich max. 110 mm Nivellierbereich min. 60 mm Nutzquerschnitt 12400 mm² Oberfläche bandverzinkt Oberteil abnehmbar ja Trennwandbefestigung rasten Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 400 mm Länge 2400 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt OKA-W4006050 / 7424424 , 0.20MB , pdfKonformitätserklärung OKA-W4006050 / 7424424 , 0.16MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung OKA , 0.18MB , pdf