Deckelstoßunterstützung für Kanalbreite 400, 500 und 600 mm
Art.Nr. 7424362 | EAN 4012195244080
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Zum Unterstützen und Abdichten der Deckelstöße bei Kanalnennbreiten von 400, 500 oder 600. Mit Einbaumöglichkeit für eine mittig angeordnete, höheneinstellbare Stütze.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ersatzteil nein Mindestestrichhöhe 40 Mittelunterstützung nein Oberfläche bandverzinkt Werkstoff Stahl Zubehör ja Abmessungen
Breite 500 mm Maß A 500 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt DSU2 500 / 7424362 , 0.15MB , pdfKonformitätserklärung DSU2 500 / 7424362 , 0.16MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung OKA , 0.18MB , pdf