Anbaueinheit für GESR9, Höhe 40-240 mm
Art.Nr. 7424346 | EAN 4012195244066
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Montagefertige Kanalanbaueinheit mit einem Geräteeinbaudeckel zum Einbau einer Einbaueinheit der Nenngröße R9, bestehend aus Seitenprofilen mit angesetzter flexibler Seitenwand aus Metallgewebe, Bodenbelaganlegeprofilen, Kanaldeckel mit blind verschlossener Montageöffnung und einem Kanalendstück. Im Lieferumfang enthalten sind 3 höhennivellierbare Befestigungswinkel, 3 Estrichanker, 1 Deckelstoßunterstützung (ohne Nivelliereinheit - bitte separat bestellen) und 1 Bausatz für Winkelabzweig.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abdeckung Montageöffnung ja Abdeckungen 1 Anzahl der Montageöffnungen 1 Bodenblech nein Deckelbefestigung rastend nein Dichtungseinbaumöglichkeit ja Einbauöffnung für Aufflurtank nein Einbauöffnung für Einbaueinheit rund Entkoppelbar ja Geeignet für Dehnungsfuge nein Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal nein Geeignet für estrichbündigen offenen Unterflurkanal ja Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal nein Kanalhöhe max. 240 mm Kanalhöhe min. 40 mm Materialstärke Deckel 4 Mindestestrichhöhe 40 Mit Anschlussöffnung ja Mit Trennwand nein Mit Überstand ja Montageöffnung für Geräteeinsatz Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten R9 Nivellierbereich max. 240 mm Nivellierbereich min. 40 mm Oberfläche bandverzinkt Oberteil abnehmbar ja Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 400 mm Länge 460 mm Maß A 400 mm Maß d Ø 305 mm Maß h 40 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt OKA-G A 40240R9 / 7424346 , 0.25MB , pdfKonformitätserklärung OKA-G A 40240R9 / 7424346 , 0.16MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung OKA , 0.18MB , pdf